UC-0000000Q0DU - Behuizing voor ronde connector
1606053

aansluitmethode

Behuizing voor ronde connector, serie: UC, recht, Schroefvergrendeling, M23, aantal polen: 12, type contactaansluiting: Bus, Krimpaansluiting, axiale O-ring, afgeschermd: ja, kabeldiameterbereik: 2 mm... 14,5 mm. Dit product wordt momenteel uit productie genomen. Dit product komt niet meer in aanmerking voor nieuwe projecten. Neem contact op met uw verkoopmedewerker voor alternatieven.

Productdetails








Compatibele producten