RC-0000000M0FZ - Behuizing voor ronde connector
1592899

aansluitmethode

Behuizing voor ronde connector, serie: RC, recht, met kunststofmantel, Schroefvergrendeling, M23, aantal polen: 12, type contactaansluiting: Bus, Krimpaansluiting, afgeschermd: ja, kabeldiameterbereik: 2 mm... 10,5 mm. Dit product wordt momenteel uit productie genomen. Dit product komt niet meer in aanmerking voor nieuwe projecten. Neem contact op met uw verkoopmedewerker voor alternatieven.

Productdetails








Compatibele producten