RC-0000000B2FZ - Doorvoer voorwand
1592781

aansluitmethode

Doorvoer voorwand, serie: RC, recht, Schroefvergrendeling, M23, aantal polen: 12, type contactaansluiting: Bus, Krimpaansluiting, radiale O-ring, afgeschermd: ja, wanddikte min.: 3 mm, wanddikte max.: 7 mm, kabeldiameterbereik: 2 mm... 10,5 mm. Dit product wordt momenteel uit productie genomen. Dit product komt niet meer in aanmerking voor nieuwe projecten. Neem contact op met uw verkoopmedewerker voor alternatieven.

Productdetails








Compatibele producten