RC-00000006100 - Behuizing voor ronde connector
1592604

Behuizing voor ronde connector, serie: RC, recht, Schroefvergrendeling, M23, axiale O-ring, afgeschermd: ja, wanddikte min.: 0,8 mm, wanddikte max.: 6,5 mm. Dit product wordt momenteel uit productie genomen. Dit product komt niet meer in aanmerking voor nieuwe projecten. Neem contact op met uw verkoopmedewerker voor alternatieven.

Productdetails








Compatibele producten