Videobewaking
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
W-RT 3 - Sluitring
W-RT 3
-
Sluitring
3049015
Sluitring, diameter: 5,5 mm
Productdetails
Expand all
Collapse all
Technische gegevens
Afmetingen
diameter
5,5 mm
Binnenafmeting
Binnendiameter
3,2 mm
Commerciële gegevens
Artikelnummer
3049015
Verpakkingseenheid
100 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid
1.000 Stuks
Verkoopcode
BE4ZWX
Productcode
BE4ZWX
GTIN
4046356966504
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)
0,082 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)
0,082 g
Douanetariefnummer
73182200
Land van herkomst
IN
Classificaties
ECLASS
ECLASS-13.0
27141190
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn
Ja
(Geen uitzonderingsregelingen)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
EU REACH SVHC
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)
Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
Compatibele producten
Expand all
Collapse all
Product-helpfunctie