CHARX T2HCI24-3AC32-12,0M2 - Voertuig-inlet
1358246

CHARX connect universal, AC type 2, Voertuig-inlet, 32 A , 480 V AC, afzonderlijke aders, lengte: 12 m, vergrendelingsactuator: 24 V, 4-polig, Voor- en achterwandmontage, M6, behuizing: zwart, voor het met wisselstroom (AC) laden van elektrische voertuigen (EV), IEC 62196-2, Voor de AC-contacten is een afdekkap bij de levering inbegrepen.

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Volledig productenprogramma
Uniforme, ruimtebesparende afmeting van de bouwruimte en de aanschroefpunten van alle voertuig-inlets van Phoenix Contact
Ontwikkeld en geproduceerd volgens de automobielstandaard IATF 16949 en ISO 9001
Geïntegreerde vergrendeling tijdens het laden
Handmatige noodontgrendeling van de vergrendelingsactuator
Beschermd tegen water en vuil door hoge beschermklasse