CHARX GBH4I-DC125-2,0M - Voertuig-inlet
1271834

CHARX connect universal, DC GB/T, Voertuig-inlet, maximaal 250 A in de Boost mode, 125 A permanent, 1000 V DC, afzonderlijke aders, lengte: 2 m, Voor- en achterwandmontage, M6, behuizing: zwart, voor het laden met gelijkstroom (DC), GB/T 20234.3-2015, Voor de DC-contacten is een afdekkap bij de levering inbegrepen.

Productdetails








Compatibele producten