Wetenswaardigheden
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
Industriële AI
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
VMT 701X EXT PS - Voeding
VMT 701X EXT PS
-
Voeding
2400258
Toebehoren, externe voeding voor een IPC in een IP65-behuizing
Productdetails
Expand all
Collapse all
Technische gegevens
Opmerking
Opmerking met betrekking tot de toepassing
Opmerking met betrekking tot de toepassing
Uitsluitend voor industrieel gebruik
Ingangsgegevens
Ingangsspanningsbereik
96 V AC ... 264 V AC
ingangsspanningsbereik AC
96 V AC ... 264 V AC
frequentiebereik AC
47 Hz ... 63 Hz
Uitgangsgegevens
nominale uitgangsspanning
24 V
Uitgangsvermogen
72 W
aansluitgegevens
Uitgang
Aansluitmethode
COMBICON-connector
Artikeleigenschappen
Producttype
voeding
Commerciële gegevens
Artikelnummer
2400258
Verpakkingseenheid
1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid
1 Stuks
Verkoopcode
DRBBAZ
Productcode
DRBBAZ
GTIN
4055626004372
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)
700,4 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)
400 g
Douanetariefnummer
85044083
Land van herkomst
CN
Classificaties
ECLASS
ECLASS-13.0
27242209
ECLASS-15.0
27242209
ETIM
ETIM 10.0
EC000599
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121000
Environmental product compliance
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
EU REACH SVHC
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)
Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
Compatibele producten
Expand all
Collapse all
Product-helpfunctie