Wetenswaardigheden
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
VMT 300X EXT PS - Voeding
VMT 300X EXT PS
-
Voeding
2913881
Toebehoren, externe voeding voor een IPC in een IP65-behuizing
Productdetails
Expand all
Collapse all
Technische gegevens
Ingangsgegevens
Ingangsspanningsbereik
96 V AC ... 264 V AC
ingangsspanningsbereik AC
96 V AC ... 264 V AC
frequentiebereik AC
47 Hz ... 63 Hz
Uitgangsgegevens
nominale uitgangsspanning
24 V
Uitgangsvermogen
72 W
aansluitgegevens
Uitgang
Aansluitmethode
COMBICON-connector
Artikeleigenschappen
Producttype
voeding
Commerciële gegevens
Artikelnummer
2913881
Verpakkingseenheid
1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid
1 Stuks
Productcode
DRBBAZ
GTIN
4046356545068
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)
780,7 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)
500 g
Land van herkomst
CN
Environmental product compliance
EU REACH SVHC
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)
Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
Compatibele producten
Expand all
Collapse all
Product-helpfunctie