TRIO POWER is de voeding voor montagerails met basisfuncties op het hoogste niveau. TRIO POWER, 600 V DC, 24 V DC is geschikt voor aansluiting op 600 V DC-tussencircuits van frequentieomvormers: na een netuitval worden aangesloten 24 V-verbruikers via de bewegingsenergie van de motor gevoed.
TRIO-PS/600DC/24DC/20
-
Voeding
2866530
Voeding voor montage op montagerail, primair geschakeld, 1-fase, ingang: 600 V DC, uitgang: 24 V DC/20 A
Productdetails
| DC-bedrijf | |
| nominaal ingangsspanningsbereik | 600 V DC |
| Ingangsspanningsbereik | 450 V DC ... 840 V DC (spanningsvast tot 900 V DC) |
| Spanningstype voedingsspanning | DC |
| inschakelstootstroom | < 26 A |
| Inschakelstroomstoot integraal (I2t) | 0,8 A2s |
| frequentiebereik DC | 0 Hz |
| Netuitval-overbruggingstijd | typ. 15 ms (600 V DC) |
| stroomopname | 0,9 A (600 V DC) |
| Nominaal opgenomen vermogen | 527,3 VA |
| beveiligingsschakeling | transiëntenoverspanningsbeveiliging; Varistor |
| Power factor | 1 |
| inschakeltijd typ. | < 1 s |
| toelaatbare voorzekering | 4 A 6 A 1000 V DC |
| Selectie geschikte zekering voor de ingangsbeveiliging | 4 A ... 6 A (1000 V DC) |
| afleidstroom tegen PE | < 3,5 mA |
| rendement | > 91 % (bij 600 V DC en nominale waarden) |
| Uitgangskarakteristiek | U/I |
| nominale uitgangsspanning | 24 V DC ±1 % |
| instelbereik van de uitgangsspanning (Uset) | 22,5 V DC ... 29,5 V DC (UIN > 475 V DC) |
| 22,5 V DC ... 28 V DC (UIN ≤ 475 V DC) | |
| nominale uitgangsstroom (IN) | 20 A (-25 °C ... 55 °C) |
| Derating | 55 °C ... 70 °C (2,5 %/K) |
| Retourstroombestendig | 35 V DC |
| Beveiliging tegen overspanning bij de uitgang (OVP) | < 35 V DC |
| max. capacitieve belasting | onbegrensd |
| Actieve stroombegrenzing | ca. 25 A (bij kortsluiting) |
| regelafwijking | < 1 % (belastingsverandering statisch 10 % ... 90 %) |
| < 2 % (belastingsverandering dynamisch 10 % ... 90 %) | |
| < 0,1 % (ingangsspanningsverandering ±10 %) | |
| rimpel | < 40 mVtt |
| Uitgangsvermogen | 480 W |
| schakelpieken nominale belasting | < 10 mVtt |
| Vermogensdissipatie nullast maximaal | 3,8 W |
| Vermogensdissipatie nominale belasting maximaal | 45 W |
| reactietijd | < 2 ms (UOUT (10 % ... 90 %)) |
| parallelschakelbaar | ja, t.b.v. redundantie en het verhogen van vermogens |
| in serie schakelbaar | ja |
| Ingang | |
| Aansluitmethode | schroefaansluiting |
| Min. aderdoorsnede massief | 0,2 mm² |
| Max. aderdoorsnede massief | 2,5 mm² |
| Min. aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² |
| Max. aderdoorsnede soepel | 2,5 mm² |
| min. aderdoorsnede AWG | 24 |
| max. aderdoorsnede AWG | 14 |
| Striplengte | 9 mm |
| schroefdraad | M2,5 |
| min. aandraaimoment | 0,4 Nm |
| max. aandraaimoment | 0,5 Nm |
| Uitgang | |
| Aansluitmethode | schroefaansluiting |
| Min. aderdoorsnede massief | 0,5 mm² |
| Max. aderdoorsnede massief | 6 mm² |
| Min. aderdoorsnede soepel | 0,5 mm² |
| Max. aderdoorsnede soepel | 4 mm² |
| min. aderdoorsnede AWG | 12 |
| max. aderdoorsnede AWG | 10 |
| Striplengte | 14 mm |
| schroefdraad | M3 |
| min. aandraaimoment | 0,5 Nm |
| max. aandraaimoment | 0,6 Nm |
| Type meldingen | LED |
| Signaaluitgang | |
| statusindicatie | led "DC OK" groen |
| opmerking bij statusindicatie | UOUT > 21,5 V: led brandt |
| isolatiespanning ingang/uitgang | 4 kV AC (typetest) |
| 2 kV AC (stuktest) | |
| isolatiespanning uitgang/PE | 500 V DC (stuktest) |
| isolatiespanning ingang/uitgang | 2 kV (stuktest) |
| isolatiespanning ingang/PE | 2 kV AC (typetest) |
| 2 kV AC (stuktest) | |
| isolatiespanning ingang, uitgang/behuizing | 4 kV |
| Producttype | voeding |
| Productfamilie | TRIO POWER |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 701000 h (40 °C) |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Beveiligingsklasse | I (met PE-aansluiting) |
| Overspanningscategorie | III |
| vervuilingsgraad | 2 |
| Breedte | 115 mm |
| Hoogte | 130 mm |
| diepte | 152,5 mm |
| Inbouwmaat | |
| Inbouwafstand rechts/links | 0 mm / 0 mm |
| Inbouwafstand boven/onder | 50 mm / 50 mm |
| montagetechniek | Railmontage |
| Montage-instructie | samenbouw: horizontaal 0 mm, verticaal 50 mm |
| Inbouwpositie | horizontale montagerail NS 35, EN 60715 |
| Gelakt | nee |
| Behuizingsmateriaal | Metaal |
| uitvoering van de behuizing | verzinkt plaatstaal |
| uitvoering van de zijdelen | aluminium |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 70 °C (> 55 °C derating: 2,5%/K) |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| klimaatklasse | 3K3 (volgens EN 60721) |
| max. toel. luchtvochtigheid (bedrijf) | ≤ 95 % (bij 25 °C, geen condens) |
| schokken | 18 ms, 30g, afhankelijk van de richting (volgens IEC 60068-2-27) |
| trillingen (bedrijf) | < 15 Hz, Amplitude ±2,5 mm (nach IEC 60068-2-6) |
| 15 Hz ... 150 Hz, 2,3g, 90 min. | |
| spoorwegtoepassingen | EN 50121-4 |
| norm - uitrusting van sterkstroominstallaties met elektronische bedrijfsmiddelen | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
| norm - begrenzing van harmonische stromen | EN 61000-3-2 |
| norm - elektrische veiligheid | EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) |
| norm - bescherming tegen lichaamsgevaarlijke stromen, basiseisen voor een veilige scheiding in elektrische bedrijfsmiddelen | EN 50178 |
| norm - veilige lage spanning | EN 60950-1 (SELV) |
| EN 60204 (PELV) | |
| norm - veilige scheiding | DIN VDE 0100-410 |
| UL-toelatingen | UL/C-UL Listed UL 508 |
| UL/C-UL Recognized UL 60950-1 | |
| Conformiteit/toelatingen | |
| SIL volgens IEC 61508 | 0 |
| elektromagnetische compatibiliteit | conformiteit met EMC-richtlijn 2014/30/EU |
| Laagspanningsrichtlijn | conform de NSR-richtlijn 2014/35/EU |
| EMC-eisen stooremissie | EN 61000-6-3 |
| EN 61000-6-4 | |
| EMC-eisen stoorimmuniteit | EN 61000-6-1 |
| EN 61000-6-2 | |
| Ontlading statische elektriciteit | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-2 |
| behuizing | level 3 |
| Ontlading statische elektriciteit | |
| Contactontlading | 8 kV (Testniveau 4) |
| luchtontlading | 15 kV (Testniveau 4) |
| Opmerking | criterium B |
| Elektromagnetisch HF-veld | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetisch HF-veld | |
| frequentiebereik | 80 MHz ... 1 GHz |
| Testveldsterkte | 20 V/m |
| frequentiebereik | 1 GHz ... 2 GHz |
| Testveldsterkte | 10 V/m |
| frequentiebereik | 2 GHz ... 3 GHz |
| Testveldsterkte | 10 V/m |
| Opmerking | criterium A |
| Snelle transiënten (Burst) | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-4 |
| Snelle transiënten (Burst) | |
| Ingang | 4 kV (Testniveau 4 - asymmetrisch) |
| uitgang | 2 kV (Testniveau 4 - asymmetrisch) |
| Opmerking | criterium B |
| Stootspanningsbelasting (surge) | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-5 |
| Stootspanningsbelasting (surge) | |
| Ingang | 2 kV (Testniveau 2 - symmetrisch) |
| 4 kV (Testniveau 4 - asymmetrisch) | |
| uitgang | 1 kV (Testniveau 2 - symmetrisch) |
| 2 kV (Testniveau 2 - asymmetrisch) | |
| Opmerking | criterium A |
| Adergebonden beïnvloeding | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-6 |
| Adergebonden beïnvloeding | |
| frequentiebereik | 10 kHz ... 15 kHz |
| Opmerking | criterium A |
| Spanning | 10 V (Testniveau 3) |
| Spanningsdips | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-11 |
| Stooremissie | |
| normen / bepalingen | EN 61000-6-3 |
| zendstoorspanning volgens EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) klasse B toepassingsgebied industrie en woonomgeving |
| zendstoorstraling volgens EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) klasse B toepassingsgebied industrie en woonomgeving |
| Artikelnummer | 2866530 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | CMPT43 |
| Productcode | CMPT43 |
| GTIN | 4046356556163 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 1.957 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 1.780 g |
| Douanetariefnummer | 85044095 |
| Land van herkomst | CN |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002540 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
Compatibele producten
Uw voordelen
Compacte bufferoplossing
Snel aanspreken van standaard installatieautomaten
Preventieve functiebewaking
Betrouwbaar starten van moeilijke belastingen en eenvoudige uitbreiding van installaties
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem