De vierde generatie van de krachtige voedingen QUINT POWER zorgt met nieuwe functies voor een maximale beschikbaarheid van installaties. Meldniveaus en karakteristieken kunnen via de NFC-interface specifiek worden aangepast.
De unieke SFB-technologie en de preventieve functiebewaking van de voeding QUINT POWER verhogen de beschikbaarheid van uw applicatie.
QUINT4-PS/3AC/48DC/20/...
-
Voeding
1197484
Klantspecifiek geprogrammeerde variant van de primair geschakelde voeding QUINT POWER voor railmontage, met instelbare uitgangskarakteristiek en SFB-technologie (Selective Fuse Breaking), ingang: 3-fase, uitgang: 24 V DC / 20 A
Productdetails
| Stuuringang (configureerbaar) Rem | uitgangsvermogen AAN/UIT (SLEEP MODE) |
| default | uitgangsvermogen AAN (>40 kΩ/24 V DC/open brug tussen REM en SGnd) |
| AC-bedrijf | |
| netvorm | Sternet |
| nominaal ingangsspanningsbereik | 3x 400 V AC ... 500 V AC |
| 2x 400 V AC ... 500 V AC | |
| Ingangsspanningsbereik | 3x 400 V AC ... 500 V AC -20 % ... +10 % |
| 2x 400 V AC ... 500 V AC -10 % ... +10 % | |
| netspanning van het land typisch | 400 V AC |
| 480 V AC | |
| Spanningstype voedingsspanning | AC |
| inschakelstootstroom | typ. 1,5 A (bij 25 °C) |
| Inschakelstroomstoot integraal (I2t) | < 0,06 A2s |
| Begrenzing inschakelstroomstoot | 1,5 A (na 1 ms) |
| frequentiebereik AC | 50 Hz ... 60 Hz -10 % ... +10 % |
| frequentiebereik (fN) | 50 Hz ... 60 Hz -10 % ... +10 % |
| Netuitval-overbruggingstijd | typ. 26 ms (3x 400 V AC) |
| typ. 26 ms (3x 480 V AC) | |
| stroomopname | 3x 1,8 A (400 V AC) |
| 3x 1,5 A (480 V AC) | |
| 2x 3 A (400 V AC) | |
| 2x 2,5 A (480 V AC) | |
| 3x 1,5 A (500 V AC) | |
| 2x 2,4 A (500 V AC) | |
| Nominaal opgenomen vermogen | 1217 VA |
| beveiligingsschakeling | transiëntenoverspanningsbeveiliging; varistor, gasafleider |
| Vermogensfactor | 0,95 |
| inschakeltijd | < 1 s |
| inschakeltijd typ. | 300 ms (vanuit SLEEP MODE) |
| Selectie geschikte zekering voor de ingangsbeveiliging | 3x 4 A ... 20 A (karakteristiek B, C, D, K of vergelijkbaar) |
| Selectie geschikte zekering voor de ingangsbeveiliging | ≥ 300 V AC |
| afleidstroom tegen PE | < 3,5 mA |
| 1 mA (550 V AC, 60 Hz) | |
| DC-bedrijf | |
| nominaal ingangsspanningsbereik | ± 260 V DC ... 300 V DC |
| Ingangsspanningsbereik | ± 260 V DC ... 300 V DC -13 % ... +30 % |
| Spanningstype voedingsspanning | DC |
| stroomopname | 2,2 A (±260 V DC) |
| 1,9 A (±300 V DC) | |
| Nominaal opgenomen vermogen | 1217 VA |
| Selectie geschikte zekering voor de ingangsbeveiliging | 1x 6 A (10 x 38 mm, 30 kA L/R = 2 ms) |
| Selectie geschikte zekering voor de ingangsbeveiliging | ≥ 1000 V DC |
| rendement | typ. 95,9 % (400 V AC) |
| typ. 96,2 % (480 V AC) | |
| nominale uitgangsspanning | 48 V DC |
| instelbereik van de uitgangsspanning (Uset) | 48 V DC ... 56 V DC (constant vermogen) |
| nominale uitgangsstroom (IN) | 20 A |
| statische Boost (Istat.Boost) | 22,5 A |
| dynamische Boost (IDyn.Boost) | 30 A (5 s) |
| Selective Fuse Breaking (ISFB) | 105 A (15 ms) |
| magnetische zekeringsactivering | A1...A40 / B2...B25 / C1...C13 / Z1...Z16 |
| Derating | > 60 °C ... 70 °C (2,5 %/K) |
| Retourstroombestendig | ≤ 60 V DC |
| Beveiliging tegen overspanning bij de uitgang (OVP) | ≤ 60 V DC |
| regelafwijking | < 0,5 % (belastingsverandering statisch 10 % ... 90 %) |
| < 2 % (belastingsverandering dynamisch 10 % ... 90 %, (10 Hz)) | |
| < 0,25 % (ingangsspanningsverandering ±10 %) | |
| rimpel | < 50 mVtt (bij nominale waarden) |
| kortsluitvast | ja |
| nullastbestendig | ja |
| Uitgangsvermogen | 960 W |
| 1080 W | |
| 1440 W | |
| Vermogensdissipatie nullast maximaal | < 6 W (400 V AC) |
| < 6 W (480 V AC) | |
| Vermogensdissipatie nominale belasting maximaal | < 41 W (400 V AC) |
| < 41 W (480 V AC) | |
| Vermogensdissipatie SLEEP MODE | < 1 W (400 V AC) |
| < 1 W (480 V AC) | |
| Crest-factor | typ. 1,67 (400 V AC) |
| typ. 1,63 (480 V AC) | |
| reactietijd | < 1 s (UOut = 10 % ... 90 %) |
| parallelschakelbaar | ja, t.b.v. redundantie en het verhogen van vermogens |
| in serie schakelbaar | ja |
| Signaal | |
| Signaalaarding SGnd | referentiepotentiaal voor Out1, Out2 en Rem |
| Signaal Out 1 (configureerbaar) | |
| Digitaal | 0 V DC 24 V DC 20 mA |
| default | 24 V DC 20 mA 24 V DC voor UOut > 0,9 x Uset |
| Signaal Out 2 (configureerbaar) | |
| Digitaal | 0 V DC 24 V DC 20 mA |
| Analoog | 4 mA ... 20 mA ±5 % (belasting ≤400 Ω) |
| default | 24 V DC 20 mA 24 V DC voor POut < PN |
| Signaal relais 13/14 (configureerbaar) | |
| default | gesloten (UOut > 0,9 USet) |
| Digitaal | 24 V DC 1 A |
| 30 V AC 0,5 A | |
| Ingang | |
| Aansluitmethode | schroefaansluiting |
| Min. aderdoorsnede massief | 0,2 mm² |
| Max. aderdoorsnede massief | 6 mm² |
| Min. aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² |
| Max. aderdoorsnede soepel | 4 mm² |
| 1-draads/aansluitpunt soepel met adereindhuls met kunststofhuls min. | 0,25 mm² |
| 1-draads/aansluitpunt soepel met adereindhuls met kunststofhuls max. | 4 mm² |
| 1-draads/aansluitpunt soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls min. | 0,25 mm² |
| 1-draads/aansluitpunt soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls max. | 4 mm² |
| min. aderdoorsnede AWG | 24 |
| max. aderdoorsnede AWG | 10 |
| Striplengte | 8 mm |
| min. aandraaimoment | 0,5 Nm |
| max. aandraaimoment | 0,6 Nm |
| Uitgang | |
| Aansluitmethode | schroefaansluiting |
| Min. aderdoorsnede massief | 0,5 mm² |
| Max. aderdoorsnede massief | 16 mm² |
| Min. aderdoorsnede soepel | 0,5 mm² |
| Max. aderdoorsnede soepel | 16 mm² |
| 1-draads/aansluitpunt soepel met adereindhuls met kunststofhuls min. | 0,5 mm² |
| 1-draads/aansluitpunt soepel met adereindhuls met kunststofhuls max. | 16 mm² |
| 1-draads/aansluitpunt soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls min. | 0,5 mm² |
| 1-draads/aansluitpunt soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls max. | 16 mm² |
| min. aderdoorsnede AWG | 20 |
| max. aderdoorsnede AWG | 6 |
| Striplengte | 10 mm |
| min. aandraaimoment | 1,2 Nm |
| max. aandraaimoment | 1,5 Nm |
| Signaal | |
| Aansluitmethode | Push-in-aansluiting |
| Min. aderdoorsnede massief | 0,2 mm² |
| Max. aderdoorsnede massief | 1 mm² |
| Min. aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² |
| Max. aderdoorsnede soepel | 1,5 mm² |
| 1-draads/aansluitpunt soepel met adereindhuls met kunststofhuls min. | 0,2 mm² |
| 1-draads/aansluitpunt soepel met adereindhuls met kunststofhuls max. | 0,75 mm² |
| 1-draads/aansluitpunt soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls min. | 0,2 mm² |
| 1-draads/aansluitpunt soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls max. | 1,5 mm² |
| min. aderdoorsnede AWG | 24 |
| max. aderdoorsnede AWG | 16 |
| Striplengte | 8 mm |
| Signaaluitgang | |
| POut | > 100 % (Led brandt geel, uitgangsvermogen > 960 W) |
| > 75 % (Led brandt groen, uitgangsvermogen > 720 W) | |
| > 50 % (Led brandt groen, uitgangsvermogen > 480 W) | |
| UOut | > 0,9 x USet (Led brandt groen) |
| < 0,9 x USet (Led knippert groen) | |
| Aantal fasen | 3 |
| isolatiespanning ingang/uitgang | 4 kV AC (typetest) |
| 2,4 kV AC (stuktest) | |
| isolatiespanning uitgang/PE | 0,5 kV DC (typetest) |
| 0,5 kV DC (stuktest) | |
| isolatiespanning ingang/PE | 3,5 kV AC (typetest) |
| 2,4 kV AC (stuktest) | |
| schakelfrequentie | 32,00 kHz ... 100,00 kHz (Hulpomvormer-niveau) |
| 55,00 kHz ... 300,00 kHz (Hoofdomvormer-niveau) | |
| 25,00 kHz ... 500,00 kHz (PFC-klasse) |
| Producttype | voeding |
| Productfamilie | QUINT POWER |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 851000 h (25 °C) |
| > 519000 h (40 °C) | |
| > 237000 h (60 °C) | |
| milieurichtlijn | RoHS-richtlijn 2011/65/EU |
| WEEE | |
| Reach | |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Beveiligingsklasse | I |
| Overspanningscategorie (EN 61010-1) | II (≤ 5000 m) |
| Overspanningscategorie (EN 62477-1) | III (≤ 2000 m) |
| vervuilingsgraad | 2 |
| Verwachte levensduur (elektrolytcondensatoren) | |
| stroom | 10 A |
| temperatuur | 40 °C |
| tijd | 378000 h |
| extra tekst | 400 V AC |
| Verwachte levensduur (elektrolytcondensatoren) | |
| stroom | 10 A |
| temperatuur | 40 °C |
| tijd | 370000 h |
| extra tekst | 480 V AC |
| Verwachte levensduur (elektrolytcondensatoren) | |
| stroom | 20 A |
| temperatuur | 25 °C |
| tijd | 635000 h |
| extra tekst | 400 V AC |
| Verwachte levensduur (elektrolytcondensatoren) | |
| stroom | 20 A |
| temperatuur | 25 °C |
| tijd | 618000 h |
| extra tekst | 480 V AC |
| Verwachte levensduur (elektrolytcondensatoren) | |
| stroom | 20 A |
| temperatuur | 40 °C |
| tijd | 224000 h |
| extra tekst | 400 V AC |
| Verwachte levensduur (elektrolytcondensatoren) | |
| stroom | 20 A |
| temperatuur | 40 °C |
| tijd | 218000 h |
| extra tekst | 480 V AC |
| Breedte | 120 mm |
| Hoogte | 130 mm |
| diepte | 125 mm |
| Inbouwmaat | |
| Inbouwafstand rechts/links | 5 mm / 5 mm |
| Inbouwafstand boven/onder | 50 mm / 50 mm |
| montagetechniek | Railmontage |
| Inbouwpositie | horizontale montagerail NS 35, EN 60715 |
| Gelakt | nee |
| brandbaarheidsklasse volgens UL 94 (behuizing / klemmen) | V0 |
| Behuizingsmateriaal | Metaal |
| Uitvoering van de kap | Roestvrij staal X6Cr17 |
| uitvoering van de zijdelen | aluminium |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| omgevingstemperatuur (start-up type tested) | -40 °C |
| Inzethoogte | ≤ 5000 m (> 2000 m, let op derating) |
| klimaatklasse | 3K3 (volgens EN 60721) |
| max. toel. luchtvochtigheid (bedrijf) | ≤ 95 % (bij 25 °C, geen condens) |
| schokken | 11 ms, 15 g, afhankelijk van de richting (volgens IEC 60068-2-27) |
| trillingen (bedrijf) | 5 Hz ... 100 Hz resonantie zoeken 0,7g, 90 min., resonantiefrequentie 0,7g, 90 min. (volgens DNV GL klasse A) 5 Hz ... 100 Hz resonantie zoeken 2,3g, 90 min., resonantiefrequentie 2,3g, 90 min. (volgens DNV GL klasse C) gemonteerd met UWA 130 - 2901664 |
| spoorwegtoepassingen | EN 50121-3-2 |
| EN 50121-5 | |
| IEC 62236-3-2 | |
| IEC 62236-5 | |
| HART FSK Physical Layer Test Specification Compliance | Uitgangsspanning conform UOut |
| norm - begrenzing van harmonische stromen | EN 61000-3-2 |
| norm - elektrische veiligheid | IEC 61010-2-201 (SELV) |
| norm - veilige lage spanning | IEC 61010-1 (SELV) |
| IEC 61010-2-201 (PELV) | |
| norm - veilige scheiding | IEC 61558-2-16 |
| IEC 61010-2-201 | |
| Norm - veiligheid voor meet-, besturings-, regel- en laboratoriumapparaten | IEC 61010-1 |
| norm - veiligheid van transformatoren | EN 61558-2-16 |
| toelating - eisen van de halfgeleiderindustrie met betrekking tot onderbrekingen in de netspanning | SEMI F47-0706, EN 61000-4-11 |
| CSA | CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1-12 |
| CAN/CSA-C22.2 No. 61010-2-201 | |
| SIQ | CB-Scheme (IEC 61010-1, IEC 61010-2-201) |
| UL-toelatingen | UL Listed UL 61010-1 |
| UL Listed UL 61010-2-201 | |
| UL 121201 & CSA C22.2 No. 213-17 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D T4 (Hazardous Location) |
| elektromagnetische compatibiliteit | conformiteit met EMC-richtlijn 2014/30/EU |
| Laagspanningsrichtlijn | conform de NSR-richtlijn 2014/35/EU |
| EMC-eisen stooremissie | EN 61000-6-3 |
| EN 61000-6-4 | |
| EMC-eisen stoorimmuniteit | EN 61000-6-1 |
| EN 61000-6-2 | |
| EMC-eisen energiecentrale | IEC 61850-3 |
| EN 61000-6-5 | |
| Stooremissie via de kabel | |
| normen/bepalingen | EN 55016 |
| EN 61000-6-3 (klasse B) | |
| Stooremissie | |
| normen/bepalingen | Aanvullende basisnorm EN 61000-6-5 (stoorvastheid schakelinstallaties), IEC/EN 61850-3 (energievoorziening) |
| Stooremissie | |
| normen / bepalingen | EN 55016 |
| EN 61000-6-3 (klasse B) | |
| DNV GL stooremissie via de kabel | |
| DNV | Klasse A |
| extra tekst | bereik energieverdeling |
| DNV GL stooremissie | |
| DNV | Klasse B |
| extra tekst | Bereik brug en dek |
| Harmonische stromen | |
| normen / bepalingen | EN 61000-3-2 |
| EN 61000-3-2 (klasse A) | |
| frequentiebereik | 0 kHz ... 2 kHz |
| Flicker | |
| normen / bepalingen | EN 61000-3-3 |
| EN 61000-3-3 | |
| frequentiebereik | 0 kHz ... 2 kHz |
| Ontlading statische elektriciteit | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-2 |
| Ontlading statische elektriciteit | |
| Contactontlading | 8 kV (Testniveau 4) |
| luchtontlading | 15 kV (Testniveau 4) |
| Opmerking | criterium A |
| Elektromagnetisch HF-veld | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetisch HF-veld | |
| frequentiebereik | 80 MHz ... 1 GHz |
| Testveldsterkte | 20 V/m (Testniveau 3) |
| frequentiebereik | 1 GHz ... 6 GHz |
| Testveldsterkte | 10 V/m (Testniveau 3) |
| Opmerking | criterium A |
| Snelle transiënten (Burst) | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-4 |
| Snelle transiënten (Burst) | |
| Ingang | 4 kV (Testniveau 4 - asymmetrisch) |
| uitgang | 4 kV (Testniveau 4 - asymmetrisch) |
| signaal | 4 kV (Testniveau 4 - asymmetrisch) |
| Opmerking | criterium A |
| Stootspanningsbelasting (surge) | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-5 |
| Stootspanningsbelasting (surge) | |
| Ingang | 2 kV (Testniveau 3 - symmetrisch) |
| 6 kV (Testniveau 4 - asymmetrisch) | |
| uitgang | 1 kV (Testniveau 3 - symmetrisch) |
| 2 kV (Testniveau 3 - asymmetrisch) | |
| signaal | 4 kV (Testniveau 2 - asymmetrisch) |
| Opmerking | criterium A |
| Adergebonden beïnvloeding | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-6 |
| Adergebonden beïnvloeding | |
| Ingang/uitgang/signaal | asymmetrisch |
| frequentiebereik | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Opmerking | criterium A |
| Spanning | 10 V (Testniveau 3) |
| Magnetisch veld met energietechnische frequentie | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-8 |
| frequentie | 16,7 Hz |
| 50 Hz | |
| 60 Hz | |
| Testveldsterkte | 100 A/m |
| extra tekst | 60 s |
| Opmerking | criterium A |
| frequentie | 50 Hz |
| 60 Hz | |
| frequentiebereik | 50 Hz ... 60 Hz |
| Testveldsterkte | 1 kA/m |
| extra tekst | 3 s |
| frequentie | 0 Hz |
| Testveldsterkte | 300 A/m |
| extra tekst | DC, 60 s |
| Spanningsdips | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-11 |
| Spanning | 400 V AC |
| frequentie | 50 Hz |
| Spanningsdip | 70 % |
| Aantal periodes | 0,5/1/25 periodes |
| extra tekst | Testniveau 2 |
| Opmerking | Criterium A: 0,5/1 periode Criterium B: 25 periodes |
| Spanningsdip | 40 % |
| Aantal periodes | 5/10/50 periodes |
| extra tekst | Testniveau 2 |
| Opmerking | criterium B |
| Spanningsdip | 0 % |
| Aantal periodes | 0,5/1/5/50/250 periodes |
| extra tekst | Testniveau 2 |
| Opmerking | Criterium A: 0,5/1 periode Criterium B: 5/50/250 periodes |
| Impulsvormig magnetisch veld | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-9 |
| Testveldsterkte | 1000 A/m |
| Opmerking | criterium A |
| Gedempte sinustrillingen (Ring wave) | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-12 |
| Ingang | 2 kV (Testniveau 4 - symmetrisch) |
| 4 kV (Testniveau 4 - asymmetrisch) | |
| Opmerking | criterium A |
| Asymmetrische storingen via de kabel | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-16 |
| Testlevel 1 | 15 Hz 150 Hz (Testniveau 4) |
| Spanning | 30 V 3 V |
| Testlevel 2 | 150 Hz 1,5 kHz (Testniveau 4) |
| Spanning | 3 V |
| Testlevel 3 | 1,5 kHz 15 kHz (Testniveau 4) |
| Spanning | 3 V 30 V |
| Testlevel 4 | 15 kHz 150 kHz (Testniveau 4) |
| Spanning | 30 V |
| Testlevel 5 | 16,7 Hz 50 Hz 60 Hz 150 Hz 180 Hz (Testniveau 4) |
| Spanning | 30 V (10 s) |
| Testlevel 6 | 16,7 Hz 50 Hz 60 Hz (Testniveau 4) |
| Spanning | 300 V (1 s) |
| Opmerking | criterium A |
| Gedempt oscillerende golf | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-18 |
| Ingang/uitgang (testlevel 1) | 100 kHz 1 MHz (Testniveau 3 - symmetrisch) |
| Spanning | 1 kV |
| Ingang/uitgang (testlevel 2) | 10 MHz (Testniveau 3 - asymmetrisch) |
| Spanning | 1 kV |
| Ingang, uitgang (testlevel 3) | 100 kHz 1 MHz (Testniveau 3 - asymmetrisch) |
| Spanning | 2,5 kV |
| Signalen (testlevel 1) | 100 kHz 1 MHz (Testniveau 3 - symmetrisch) |
| Spanning | 1 kV |
| Signalen (testlevel 2) | 100 kHz 1 MHz (Testniveau 3 - asymmetrisch) |
| Spanning | 2,5 kV |
| Opmerking | criterium A |
| Gedempt oscillerend magnetisch veld | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-10 |
| Testveldsterkte | 100 A/m |
| Testlevel 1 | 100 kHz |
| Testveldsterkte | 100 A/m |
| Testlevel 2 | 1 MHz |
| Opmerking | criterium A |
| Criteria | |
| criterium A | Normale werking binnen de vastgelegde grenzen. |
| criterium B | Tijdelijk gevaar voor de werking, die het apparaat zelf weer corrigeert. |
| criterium C | Tijdelijk gevaar voor de werking, die het apparaat zelf corrigeert of door het bedienen van de bedieningselementen weer kan worden hersteld. |
| Artikelnummer | 1197484 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) |
| Verkoopcode | CMPI34 |
| Productcode | CMPI34 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 2.811,6 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 2.811,6 g |
| Douanetariefnummer | 85044095 |
| Land van herkomst | Informatie over het land van herkomst wordt met de levering meegeleverd. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040701 |
| ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002540 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
Compatibele producten
-
UWA 182/52 - Montageadapter 2938235
-
UWA 130 - Montageadapter 2901664
-
TWN4 MIFARE NFC USB ADAPTER - Programmeeradapter 2909681
-
FUSE 10,3X38 6A PV A - Zekering 3062778
-
PLT-SEC-T3-3S-230-FM - Overspanningsbeveiligingsmodule Type 3 2905230
-
PLT-SEC-T3-60-FM-UT - Overspanningsbeveiligingsmodule Type 3 2907917
-
PLT-SEC-T3-60-FM-PT - Overspanningsbeveiligingsmodule Type 3 2907926
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem