De vierde generatie van de krachtige voedingen QUINT POWER zorgt met nieuwe functies voor een maximale beschikbaarheid van installaties. Meldniveaus en karakteristieken kunnen via de NFC-interface specifiek worden aangepast.
De unieke SFB-technologie en de preventieve functiebewaking van de voeding QUINT POWER verhogen de beschikbaarheid van uw applicatie.
QUINT4-PS/3AC/24DC/20/...
-
Voeding
2907873
Online geconfigureerde variant van de primair geschakelde voeding QUINT POWER met instelbare uitgangskarakteristiek, SFB-technologie (Selective Fuse Breaking) en NFC-interface, ingang: 3-fase, uitgang: 24 V DC / 20 A
Productdetails
LR
Toelatings-ID: LR22472797TABV
Toelatings-ID: 44621/B1 BVABS
Toelatings-ID: 26-0442641-PDAEAC
Toelatings-ID: RU S-DE.BL08.W.00764DNV
Toelatings-ID: TAA00001YDcCSAus
Toelatings-ID: 70098201| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 125 V | 1 A | |||
IECEE CB Scheme
Toelatings-ID: SI-11355IECEE CB Scheme
Toelatings-ID: SI-11358Type approved
Toelatings-ID: SI-SIQ BG 005/112cULus Recognized
Toelatings-ID: E211944-A86-ULcULus Listed
Toelatings-ID: E123528-20160812EAC
Toelatings-ID: KZ7500651 0101 12535cULus Listed
Toelatings-ID: E199827-20170227Compatibele producten
Uw voordelen
Vaak gestelde vragen
Kan ik een standaard zekeringsautomaat activeren met de voeding?
Ja, met de QUINT-voeding kunnen standaard zekeringsautomaten veilig worden geactiveerd. Raadpleeg hiervoor het hoofdstuk SFB-Technology in het datablad.
Welke energiereserves zijn beschikbaar?
Voor systeemuitbreiding ondersteunt de permanente statische boost de belastingsvoeding met 22,5 A. De statische boost is beschikbaar tot een omgevingstemperatuur van 40 °C.
De QUINT POWER-voeding biedt een dynamische boost tot 30 A voor betrouwbaa...
Meer bekijken
Voor systeemuitbreiding ondersteunt de permanente statische boost de belastingsvoeding met 22,5 A. De statische boost is beschikbaar tot een omgevingstemperatuur van 40 °C.
De QUINT POWER-voeding biedt een dynamische boost tot 30 A voor betrouwbaar starten van zware belastingen. De tijdbegrensde voeding van de belasting is max. 5 s bij een omgevingstemperatuur tot 60 °C
Kan de voeding ook worden gebruikt met een DC ingangsspanning?
Ja, de QUINT POWER-voeding kan worden gebruikt met de volgende spanningswaarden:
Nominale ingangsspanning: +/-260 V DC … +/-300 V DC / 520 V DC … 600 V DC
Ingangsspanningsbereik: +/-225 V DC … +/-450 V DC / 450 V DC … 900 V DC
Maximale ingangsspanning: +/-500 V DC / 1000 V DC
Kan de ingangsspanning van de voeding worden bewaakt?
Ja, de signaaloptie "Ingangsspanning OK" kan worden gebruikt om uitval van de ingangsspanning in een vroeg stadium te signaleren. Bij netuitval blijft de voeding de belasting gedurende minstens 33 ms voeden. De signalering van de uitval van de ingang... Meer bekijken
Ja, de signaaloptie "Ingangsspanning OK" kan worden gebruikt om uitval van de ingangsspanning in een vroeg stadium te signaleren. Bij netuitval blijft de voeding de belasting gedurende minstens 33 ms voeden. De signalering van de uitval van de ingangsspanning vindt plaats 10 ms voordat de uitgangsspanning daalt, zodat deze informatie in een vroeg stadium beschikbaar is op de bovenliggende besturing.
Minder bekijkenKan de temperatuur van de voeding worden bewaakt?
Ja, met de signaaloptie "Temperatuur OK" kan een verhoogde temperatuur worden gesignaleerd nog voordat de QUINT POWER-voeding wordt beschermd door de vermogensderating.
Hoe kunnen de signaalcontacten worden aangepast?
De signaalcontacten kunnen direct via de configurator worden ingesteld bij bestelling van de QUINT POWER-voeding. De voeding kan ook later worden geconfigureerd met de QUINT POWER-software of QUINT POWER-app.
Hoe kan de uitgangsspanning van de voeding worden aangepast?
De QUINT POWER-voeding kan direct worden besteld met een vooraf ingestelde uitgangsspanning. De spanning kan ook worden ingesteld met de knoppen aan de voorkant of via de QUINT POWER-software of QUINT POWER-app.
Kunnen de knoppen voor spanningsinstelling ook worden vergrendeld?
Ja, de knoppen aan de voorkant kunnen worden vergrendeld met de QUINT POWER-software of QUINT POWER-app.