QUINT4-PS/1AC/24DC/40/... - Voeding
2908936

Wordt voorbereid op de eisen van de CRA

Klantspecifiek geprogrammeerde variant van de primair geschakelde voeding QUINT POWER voor railmontage, met instelbare uitgangskarakteristiek en SFB-technologie (Selective Fuse Breaking), ingang: 1-fase, uitgang: 24 V DC / 40 A

Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails









Vaak gestelde vragen


Kan ik een standaard zekeringsautomaat activeren met de voeding?

Ja, met de QUINT-voeding kunnen standaard zekeringsautomaten veilig worden geactiveerd. Raadpleeg hiervoor het hoofdstuk SFB-Technology in het datablad.


Welke energiereserves zijn beschikbaar?

Voor systeemuitbreiding ondersteunt de permanente statische boost de belastingsvoeding met 45 A. De statische boost is beschikbaar tot een omgevingstemperatuur van 40 °C.
De QUINT POWER-voeding biedt een dynamische boost tot 60 A voor betrouwbaar ... Meer bekijken

Voor systeemuitbreiding ondersteunt de permanente statische boost de belastingsvoeding met 45 A. De statische boost is beschikbaar tot een omgevingstemperatuur van 40 °C.
De QUINT POWER-voeding biedt een dynamische boost tot 60 A voor betrouwbaar starten van zware belastingen. De tijdbegrensde voeding van de belasting is max. 5 s bij een omgevingstemperatuur tot 60 °C

Minder bekijken

Kan de voeding ook worden gebruikt met een DC ingangsspanning?

Ja, de QUINT POWER-voeding is ook toegelaten voor het ingangsspanningsbereik van 110 V DC ... 250 V DC (-18% ... +40%).


Welk voordeel biedt de gasafleider in de voeding?

De geïntegreerde gasafleider zorgt ervoor dat de QUINT POWER-voeding een zeer hoge elektrische stoorvastheid heeft (tot 6 kV).


Kan de ingangsspanning van de voeding worden bewaakt?

Ja, de signaaloptie "Ingangsspanning OK" kan worden gebruikt om uitval van de ingangsspanning in een vroeg stadium te signaleren. Bij netuitval blijft de voeding de belasting gedurende minstens 29 ms voeden. De signalering van de uitval van de ingang... Meer bekijken

Ja, de signaaloptie "Ingangsspanning OK" kan worden gebruikt om uitval van de ingangsspanning in een vroeg stadium te signaleren. Bij netuitval blijft de voeding de belasting gedurende minstens 29 ms voeden. De signalering van de uitval van de ingangsspanning vindt plaats 10 ms voordat de uitgangsspanning daalt, zodat deze informatie in een vroeg stadium beschikbaar is op de bovenliggende besturing.

Minder bekijken

Is er een manier om de uitgangsparameters van de voeding continu te bewaken?

Ja, de analoge signaaluitgang van de QUINT POWER-voeding kan gebruikt worden voor continue bewaking van stroom, spanning en vermogen.


Kan de temperatuur van de voeding worden bewaakt?

Ja, met de signaaloptie "Temperatuur OK" kan een verhoogde temperatuur worden gesignaleerd nog voordat de QUINT POWER-voeding wordt beschermd door de vermogensderating.


Hoe kunnen de signaalcontacten worden aangepast?

De signaalcontacten kunnen direct via de configurator worden ingesteld bij bestelling van de QUINT POWER-voeding. De voeding kan ook later worden geconfigureerd met de QUINT POWER-software of QUINT POWER-app.


Hoe kan de uitgangsspanning van de voeding worden aangepast?

De QUINT POWER-voeding kan direct worden besteld met een vooraf ingestelde uitgangsspanning.


Kunnen de knoppen voor spanningsinstelling ook worden vergrendeld?

Ja, de knoppen aan de voorkant kunnen worden vergrendeld met de QUINT POWER-software of QUINT POWER-app.



Bekijk FAQs