De vierde generatie van de krachtige voedingen QUINT POWER zorgt met nieuwe functies voor een maximale beschikbaarheid van installaties. Meldniveaus en karakteristieken kunnen via de NFC-interface specifiek worden aangepast.
De unieke SFB-technologie en de preventieve functiebewaking van de voeding QUINT POWER verhogen de beschikbaarheid van uw applicatie.
QUINT4-PS/1AC/12DC/15/...
-
Voeding
2908937
Online geconfigureerde variant van de primair geschakelde voeding QUINT POWER met instelbare uitgangskarakteristiek, SFB-technologie (Selective Fuse Breaking) en NFC-interface, ingang: 3-fase, uitgang: 12 V DC / 15 A
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
| Stuuringang (configureerbaar) Rem | uitgangsvermogen AAN/UIT (SLEEP MODE) |
| default | uitgangsvermogen AAN (>40 kΩ/24 V DC/open brug tussen REM en SGnd) |
| AC-bedrijf | |
| nominaal ingangsspanningsbereik | 100 V AC ... 240 V AC |
| Ingangsspanningsbereik | 100 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 % |
| spanningsvastheid max. | 300 V AC 60 s |
| netspanning van het land typisch | 120 V AC |
| 230 V AC | |
| Spanningstype voedingsspanning | AC |
| inschakelstootstroom | typ. (bij 25 °C) |
| Inschakelstroomstoot integraal (I2t) | < |
| Begrenzing inschakelstroomstoot | 11 A (na 1 ms) |
| frequentiebereik AC | 50 Hz ... 60 Hz -10 % ... +10 % |
| frequentiebereik (fN) | 50 Hz ... 60 Hz -10 % ... +10 % |
| Netuitval-overbruggingstijd | ≥ 20 ms (120 V AC) |
| ≥ 20 ms (230 V AC) | |
| stroomopname | 2,4 A (100 V AC) |
| 120 V AC | |
| 230 V AC | |
| 1,1 A (240 V AC) | |
| beveiligingsschakeling | transiëntenoverspanningsbeveiliging; varistor, gasafleider |
| inschakeltijd | < 1 s |
| inschakeltijd typ. | 300 ms (vanuit SLEEP MODE) |
| ingangszekering | 8 A (traag, intern) |
| Selectie geschikte zekering voor de ingangsbeveiliging | 10 A ... 16 A (karakteristiek B, C, D, K of vergelijkbaar) |
| afleidstroom tegen PE | < 3,5 mA |
| 264 V AC, 60 Hz | |
| DC-bedrijf | |
| nominaal ingangsspanningsbereik | 110 V DC ... 250 V DC |
| Ingangsspanningsbereik | 110 V DC ... 250 V DC -18 % ... +40 % |
| Spanningstype voedingsspanning | DC |
| stroomopname | 2,2 A (110 V DC) |
| 1 A (250 V DC) | |
| rendement | typ. 91,2 % (120 V AC) |
| typ. 92 % (230 V AC) | |
| nominale uitgangsspanning | 12 V DC |
| instelbereik van de uitgangsspanning (Uset) | 12 V DC ... 15 V DC (constant vermogen) |
| nominale uitgangsstroom (IN) | 15 A |
| statische Boost (Istat.Boost) | 18,75 A |
| dynamische Boost (IDyn.Boost) | 22,5 A (5 s) |
| Selective Fuse Breaking (ISFB) | 90 A (15 ms) |
| magnetische zekeringsactivering | A1...A16 / B2...B13 / C1...C6 / Z1...Z16 |
| Derating | > 60 °C (2,5 %/K) |
| Retourstroombestendig | ≤ 25 V DC |
| regelafwijking | < 0,5 % (belastingsverandering statisch 10 % ... 90 %) |
| < 4 % (belastingsverandering dynamisch 10 % ... 90 %, (10 Hz)) | |
| < 0,25 % (ingangsspanningsverandering ±10 %) | |
| rimpel | < 50 mVtt (bij nominale waarden) |
| kortsluitvast | ja |
| nullastbestendig | ja |
| Uitgangsvermogen | 180 W |
| 225 W | |
| 270 W | |
| Schijnvermogen | 660 VA (120 V, UOUT = 12 V, IOUT = statische boost) |
| 644 VA (230 V, UOUT = 12 V, IOUT = statische boost) | |
| Vermogensdissipatie nullast maximaal | < (120 V AC) |
| < (230 V AC) | |
| Vermogensdissipatie nominale belasting maximaal | < (120 V AC) |
| < (230 V AC) | |
| Vermogensdissipatie SLEEP MODE | < (120 V AC) |
| < (230 V AC) | |
| Crest-factor | typ. (120 V AC) |
| typ. (230 V AC) | |
| reactietijd | < 1 s (UOut = 10 % ... 90 %) |
| parallelschakelbaar | ja, t.b.v. redundantie en het verhogen van vermogens |
| in serie schakelbaar | ja |
| Signaal | |
| Signaalaarding SGnd | referentiepotentiaal voor Out1, Out2 en Rem |
| Signaal Out 1 (configureerbaar) | |
| Digitaal | 24 V DC 20 mA |
| default | 24 V DC 20 mA 24 V DC voor UOut > 0,9 x Uset |
| Signaal Out 2 (configureerbaar) | |
| Digitaal | 24 V DC 20 mA |
| Analoog | 4 mA ... 20 mA ±5 % (belasting ≤400 Ω) |
| default | 24 V DC 20 mA 24 V DC voor POut < PN |
| Signaal relais 13/14 (configureerbaar) | |
| default | gesloten (UOut > 0,9 USet) |
| Digitaal | 24 V DC 1 A |
| 30 V AC/DC 0,5 A | |
| Ingang | |
| Aansluitmethode | schroefaansluiting |
| Min. aderdoorsnede massief | 0,2 mm² |
| Max. aderdoorsnede massief | 6 mm² |
| Min. aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² |
| Max. aderdoorsnede soepel | 4 mm² |
| min. aderdoorsnede AWG | 30 |
| max. aderdoorsnede AWG | 10 |
| Striplengte | 8 mm |
| min. aandraaimoment | 0,5 Nm |
| max. aandraaimoment | 0,6 Nm |
| Uitgang | |
| Aansluitmethode | schroefaansluiting |
| Min. aderdoorsnede massief | 0,2 mm² |
| Max. aderdoorsnede massief | 6 mm² |
| Min. aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² |
| Max. aderdoorsnede soepel | 4 mm² |
| min. aderdoorsnede AWG | 30 |
| max. aderdoorsnede AWG | 10 |
| Striplengte | 8 mm |
| min. aandraaimoment | 0,5 Nm |
| max. aandraaimoment | 0,6 Nm |
| Signaal | |
| Aansluitmethode | Push-in-aansluiting |
| Min. aderdoorsnede massief | 0,2 mm² |
| Max. aderdoorsnede massief | 1 mm² |
| Min. aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² |
| Max. aderdoorsnede soepel | 1,5 mm² |
| 1-draads/aansluitpunt soepel met adereindhuls met kunststofhuls min. | 0,2 mm² |
| 1-draads/aansluitpunt soepel met adereindhuls met kunststofhuls max. | 0,75 mm² |
| 1-draads/aansluitpunt soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls min. | 0,2 mm² |
| 1-draads/aansluitpunt soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls max. | 1,5 mm² |
| min. aderdoorsnede AWG | 24 |
| max. aderdoorsnede AWG | 16 |
| Striplengte | 8 mm |
| Type meldingen | LED |
| Potentiaalvrij signaalcontact | |
| Actieve signaaluitgang Out 1 (digitaal, configureerbaar) | |
| Actieve signaaluitgang Out 2 (digitaal, analoog, configureerbaar) | |
| Remote contact | |
| Signaalaarding SGnd | |
| Signaaluitgang | |
| POut | > 100 % (Led brandt geel, uitgangsvermogen > 180 W) |
| > 75 % (Led brandt groen, uitgangsvermogen > 135 W) | |
| > 50 % (Led brandt groen, uitgangsvermogen > 90 W) | |
| UOut | > 0,9 x USet (Led brandt groen) |
| < 0,9 x USet (Led knippert groen) | |
| Aantal fasen | 1 |
| Producttype | voeding |
| Productfamilie | QUINT POWER |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > (25 °C) |
| > (40 °C) | |
| > (60 °C) | |
| milieurichtlijn | RoHS-richtlijn 2011/65/EU |
| WEEE | |
| Reach | |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Beveiligingsklasse | I |
| Overspanningscategorie (EN 60950-1) | II |
| Overspanningscategorie (EN 61010-1) | II |
| Overspanningscategorie (EN 62477-1) | III |
| vervuilingsgraad | 2 |
| Verwachte levensduur (elektrolytcondensatoren) | |
| stroom | 7,5 A |
| temperatuur | 40 °C |
| extra tekst | 120 V AC |
| Verwachte levensduur (elektrolytcondensatoren) | |
| stroom | 7,5 A |
| temperatuur | 40 °C |
| extra tekst | 230 V AC |
| Verwachte levensduur (elektrolytcondensatoren) | |
| stroom | 20 A |
| temperatuur | 25 °C |
| extra tekst | 120 V AC |
| Verwachte levensduur (elektrolytcondensatoren) | |
| stroom | 20 A |
| temperatuur | 25 °C |
| extra tekst | 230 V AC |
| Verwachte levensduur (elektrolytcondensatoren) | |
| stroom | 15 A |
| temperatuur | 40 °C |
| extra tekst | 120 V AC |
| Verwachte levensduur (elektrolytcondensatoren) | |
| stroom | 15 A |
| temperatuur | 40 °C |
| extra tekst | 230 V AC |
| Breedte | 50 mm |
| Hoogte | 130 mm |
| diepte | 125 mm |
| Inbouwmaat | |
| Inbouwafstand rechts/links | 5 mm / 5 mm |
| Inbouwafstand boven/onder | 50 mm / 50 mm |
| Optionele montage | |
| breedte | 122 mm |
| Hoogte | 130 mm |
| Diepte | 53 mm |
| montagetechniek | montagerail: 35 mm |
| Montage-instructie | samenbouw: PN ≥50 %, horizontaal 5 mm, naast actieve componenten 15 mm, verticaal 50 mm samenbouw: PN <50 %, horizontaal 0 mm, verticaal boven 40 mm, verticaal onder 20 mm |
| Inbouwpositie | horizontale montagerail NS 35, EN 60715 |
| Gelakt | nee |
| brandbaarheidsklasse volgens UL 94 (behuizing / klemmen) | V0 |
| Behuizingsmateriaal | Metaal |
| Uitvoering van de kap | Roestvrij staal X6Cr17 |
| uitvoering van de zijdelen | aluminium |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| omgevingstemperatuur (start-up type tested) | -40 °C |
| Inzethoogte | ≤ 5000 m (> 2000 m, let op derating) |
| klimaatklasse | 3K3 (volgens EN 60721) |
| max. toel. luchtvochtigheid (bedrijf) | ≤ 95 % (bij 25 °C, geen condens) |
| schokken | 18 ms, 30g, afhankelijk van de richting (volgens IEC 60068-2-27) |
| trillingen (bedrijf) | 5 Hz ... 100 Hz opsporen van resonanties 2,3g, 90 min., resonantiefrequentie 2,3g, 90 min. (volgens DNV GL klasse C) |
| spoorwegtoepassingen | EN 50121-3-2 |
| EN 50121-4 | |
| EN 50121-5 | |
| IEC 62236-3-2 | |
| IEC 62236-4 | |
| IEC 62236-5 | |
| HART FSK Physical Layer Test Specification Compliance | Uitgangsspanning conform UOut |
| norm - uitrusting van sterkstroominstallaties met elektronische bedrijfsmiddelen | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
| norm - begrenzing van harmonische stromen | EN 61000-3-2 |
| norm - elektrische veiligheid | IEC 60950-1/VDE 0805 (SELV) |
| norm - veilige lage spanning | IEC 60950-1 (SELV) |
| EN 60204-1 (PELV) | |
| norm - veilige scheiding | DIN VDE 0100-410 |
| Norm - veiligheid voor meet-, besturings-, regel- en laboratoriumapparaten | IEC 61010-1 |
| Norm - veiligheid van voedingen tot 1100 V (isolatieafstanden) | DIN EN 61558-2-16 |
| norm - veiligheid van transformatoren | EN 61558-2-16 (alleen lucht- en kruipwegen) |
| toelating - eisen van de halfgeleiderindustrie met betrekking tot onderbrekingen in de netspanning | SEMI F47-0706, EN 61000-4-11 |
| CSA | CAN/CSA-C22.2 nr. 60950-1-07 |
| CSA-C22.2 No. 107.1-01 | |
| Toelating scheepsbouw | DNV GL, PRS, BV, LR, ABS |
| UL-toelatingen | UL Listed UL 508 |
| UL/C-UL Recognized UL 60950-1 | |
| UL ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D (Hazardous Location) |
| Artikelnummer | 2908937 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) |
| Verkoopcode | CMPI12 |
| Productcode | CMPI12 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 1.156 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 1.138 g |
| Douanetariefnummer | 85044095 |
| Land van herkomst | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040701 |
| ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002540 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
Compatibele producten
-
UWA 182/52 - Montageadapter 2938235
-
UWA 130 - Montageadapter 2901664
-
QUINT-PS-ADAPTERS7/1 - Montageadapter 2938196
-
TWN4 MIFARE NFC USB ADAPTER - Programmeeradapter 2909681
-
PLT-SEC-T3-230-FM-UT - Overspanningsbeveiligingsmodule Type 3 2907919
-
PLT-SEC-T3-24-FM-UT - Overspanningsbeveiligingsmodule Type 3 2907916
Uw voordelen
Preventieve functiebewaking meldt kritische bedrijfstoestanden voordat er een storing optreedt
Via NFC instelbare meldniveaus en karakteristieken maximaliseren de beschikbaarheid van de installatie
Vermogensreserve voor eenvoudige uitbreiding van installaties door statische boost met een continu Vermogen tot 125 % en het starten van moeilijke belastingen door dynamische boost met maximaal 200 % gedurende 5 s
Hoge stoorvastheid door geïntegreerde gasafleider en meer dan 20 ms netuitval-overbruggingstijd
Robuust design door metalen behuizing en breed temperatuurbereik van - 40 °C tot + 70 °C
Wereldwijd toepasbaar dankzij een breed ingangsbereik en internationale toelatingen
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem