MINI POWER-voedingen voor de M&R-techniek
In de M&R-techniek is de modulaire elektronicabehuizing (ME) inmiddels standaard. MINI POWER is hiervoor de juiste voeding. De modulen zijn flexibel door de afwijkende spanningen en speciale uitvoeringen.
MINI-PS-100-240AC/24DC/2
-
Voeding
2938730
Bij nieuwe installaties a.u.b. de volgende artikelen gebruiken: 2904598 oder 2909576
Primair geschakelde voeding MINI POWER voor railmontage, ingang: 1-fase, uitgang: 24 V DC / 2 A
Productdetails
| AC-bedrijf | |
| nominaal ingangsspanningsbereik | 100 V AC ... 240 V AC |
| Ingangsspanningsbereik | 85 V AC ... 264 V AC |
| 90 V DC ... 350 V DC | |
| ingangsspanningsbereik AC | 85 V AC ... 264 V AC |
| ingangsspanningsbereik DC | 90 V DC ... 350 V DC |
| Spanningstype voedingsspanning | AC/DC |
| inschakelstootstroom | < 15 A (typ.) |
| Inschakelstroomstoot integraal (I2t) | 4,1 A2s |
| frequentiebereik AC | 45 Hz ... 65 Hz |
| Netuitval-overbruggingstijd | > 35 ms (120 V AC) |
| > 170 ms (230 V AC) | |
| stroomopname | 0,7 A (120 V AC) |
| 0,4 A (230 V AC) | |
| 0,65 A (90 V DC) | |
| 0,2 A (350 V DC) | |
| Nominaal opgenomen vermogen | 84 VA |
| inschakeltijd typ. | < 1 s |
| ingangszekering | 2,5 A (traag, intern) |
| Selectie geschikte zekering voor de ingangsbeveiliging | 6 A ... 16 A (karakteristiek B, C, D, K) |
| rendement | > 88 % (bij 230 V AC en nominale waarden) |
| nominale uitgangsspanning | 24 V DC ±1 % |
| instelbereik van de uitgangsspanning (Uset) | 22,5 V DC ... 28,5 V DC (> 24 V DC, constant vermogen begrensd) |
| nominale uitgangsstroom (IN) | 2 A (-25 °C ... 60 °C) |
| POWER BOOST (IBoost) | 2,9 A (-25 °C ... 40 °C continu) |
| Derating | 60 °C ... 70 °C (2,5 %/K) |
| Retourstroombestendig | 35 V DC |
| Beveiliging tegen overspanning bij de uitgang (OVP) | ≤ 35 V DC |
| inschakelvertraging bij capacitieve belasting | onbegrensd |
| max. capacitieve belasting | onbegrensd |
| regelafwijking | < 1 % (belastingsverandering statisch 10 % ... 90 %) |
| < 3 % (belastingsverandering dynamisch 10 % ... 90 %) | |
| < 0,1 % (ingangsspanningsverandering ±10 %) | |
| rimpel | < 20 mVtt (20 MHz) |
| Uitgangsvermogen | 48 W |
| schakelpieken nominale belasting | < 100 mVtt (20 MHz) |
| Vermogensdissipatie nullast maximaal | 2 W |
| Vermogensdissipatie nominale belasting maximaal | 7 W |
| parallelschakelbaar | ja, t.b.v. redundantie en het verhogen van vermogens |
| in serie schakelbaar | ja |
| Signaal: DC-OK, actief | |
| beschrijving van de uitgang | UOUT > 21,5 V: High-signaal |
| Schakelspanning maximaal | ≤ 24 V |
| uitgangsspanning | + 24 V |
| continue belastingsstroom | ≤ 20 mA |
| Ingang | |
| Aansluitmethode | steekbare schroefaansluiting |
| Min. aderdoorsnede massief | 0,2 mm² |
| Max. aderdoorsnede massief | 2,5 mm² |
| Min. aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² |
| Max. aderdoorsnede soepel | 2,5 mm² |
| min. aderdoorsnede AWG | 24 |
| max. aderdoorsnede AWG | 12 |
| Striplengte | 7 mm |
| schroefdraad | M3 |
| min. aandraaimoment | 0,5 Nm |
| max. aandraaimoment | 0,6 Nm |
| Uitgang | |
| Aansluitmethode | steekbare schroefaansluiting |
| Min. aderdoorsnede massief | 0,2 mm² |
| Max. aderdoorsnede massief | 2,5 mm² |
| Min. aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² |
| Max. aderdoorsnede soepel | 2,5 mm² |
| min. aderdoorsnede AWG | 24 |
| max. aderdoorsnede AWG | 12 |
| Striplengte | 7 mm |
| schroefdraad | M3 |
| min. aandraaimoment | 0,5 Nm |
| max. aandraaimoment | 0,6 Nm |
| Signaal | |
| Min. aderdoorsnede massief | 0,2 mm² |
| Max. aderdoorsnede massief | 2,5 mm² |
| Min. aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² |
| Max. aderdoorsnede soepel | 2,5 mm² |
| min. aderdoorsnede AWG | 24 |
| max. aderdoorsnede AWG | 12 |
| schroefdraad | M3 |
| min. aandraaimoment | 0,5 Nm |
| max. aandraaimoment | 0,6 Nm |
| Type meldingen | LED |
| Actieve schakeluitgang | |
| bedrijfsspanningsindicatie | led groen |
| Signaaluitgang: DC-OK, actief | |
| statusindicatie | led "DC OK" groen |
| opmerking bij statusindicatie | UOUT > 21,5 V: led brandt |
| isolatiespanning ingang/uitgang | 4 kV (typetest) |
| 3 kV (stuktest) |
| Producttype | voeding |
| Productfamilie | MINI POWER |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 507000 h (40 °C) |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Beveiligingsklasse | II (in gesloten schakelkast) |
| vervuilingsgraad | 2 |
| Breedte | 45 mm |
| Hoogte | 99 mm |
| diepte | 107 mm |
| Inbouwmaat | |
| Inbouwafstand rechts/links | 0 mm / 0 mm |
| Inbouwafstand boven/onder | 50 mm / 50 mm |
| montagetechniek | Railmontage |
| Montage-instructie | samenbouw: horizontaal 0 mm, verticaal 50 mm |
| Inbouwpositie | horizontale montagerail NS 35, EN 60715 |
| uitvoering van de behuizing | polyamide PA, kleur groen |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| klimaatklasse | 3K3 (volgens EN 60721) |
| max. toel. luchtvochtigheid (bedrijf) | ≤ 95 % (bij 25 °C, geen condens) |
| schokken | 18 ms, 30g, afhankelijk van de richting (volgens IEC 60068-2-27) |
| trillingen (bedrijf) | < 15 Hz, Amplitude ±2,5 mm (nach IEC 60068-2-6) |
| 15 Hz ... 150 Hz, 2,3g, 90 min. | |
| Temp Code | T3C ≤ 60 °C |
| spoorwegtoepassingen | EN 50121-4 |
| norm - uitrusting van sterkstroominstallaties met elektronische bedrijfsmiddelen | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
| norm - begrenzing van harmonische stromen | EN 61000-3-2 |
| norm - elektrische veiligheid | EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) |
| norm - veilige lage spanning | EN 60950-1 (SELV) |
| EN 60204 (PELV) | |
| norm - veilige scheiding | DIN VDE 0100-410 |
| UL-toelatingen | UL/C-UL Listed UL 508 |
| UL/C-UL Recognized UL 60950-1 | |
| UL ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D (Hazardous Location) | |
| NEC Class 2 volgens UL 1310 | |
| Conformiteit/toelatingen | |
| SIL volgens IEC 61508 | 0 |
| elektromagnetische compatibiliteit | conformiteit met EMC-richtlijn 2014/30/EU |
| Laagspanningsrichtlijn | conform de NSR-richtlijn 2014/35/EU |
| EMC-eisen stoorimmuniteit | EN 61000-6-2 |
| Stooremissie | |
| normen/bepalingen | EN 55011 (EN 55022) |
| Ontlading statische elektriciteit | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-2 |
| behuizing | level 3 |
| Ontlading statische elektriciteit | |
| Contactontlading | 8 kV |
| luchtontlading | 8 kV |
| Opmerking | criterium B |
| Elektromagnetisch HF-veld | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetisch HF-veld | |
| frequentiebereik | 80 MHz ... 1 GHz |
| Testveldsterkte | 10 V/m |
| frequentiebereik | 1 GHz ... 2 GHz |
| Testveldsterkte | 3 V/m |
| frequentiebereik | 2 GHz ... 2,7 GHz |
| Testveldsterkte | 1 V/m |
| Opmerking | criterium A |
| Snelle transiënten (Burst) | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-4 |
| Snelle transiënten (Burst) | |
| Ingang | 4 kV (level 4 - asymmetrisch: ader-aarde) |
| uitgang | 2 kV (level 3 - asymmetrisch: ader-aarde) |
| signaal | 1 kV (level 2 - asymmetrisch: leiding-aarde) |
| Opmerking | criterium B |
| Stootspanningsbelasting (surge) | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-5 |
| Stootspanningsbelasting (surge) | |
| Ingang | 4 kV (level 4 - asymmetrisch: ader-aarde) |
| 2 kV (level 4 - symmetrisch: ader-ader) | |
| uitgang | 0,5 kV (level 1 - asymmetrisch: ader-aarde) |
| 0,5 kV (level 1 - symmetrisch: ader-ader) | |
| signaal | 0,5 kV (level 1 - asymmetrisch: ader-aarde) |
| Opmerking | criterium B |
| Adergebonden beïnvloeding | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-6 |
| Adergebonden beïnvloeding | |
| Ingang/uitgang/signaal | level 3 - asymmetrisch |
| frequentiebereik | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Opmerking | criterium A |
| Spanning | 10 V |
| Spanningsdips | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-11 |
| Stooremissie | |
| normen / bepalingen | EN 61000-6-3 |
| zendstoorspanning volgens EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) klasse B toepassingsgebied industrie en woonomgeving |
| zendstoorstraling volgens EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) klasse B toepassingsgebied industrie en woonomgeving |
| Artikelnummer | 2938730 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) |
| Verkoopcode | CMPM13 |
| Productcode | CMPM13 |
| GTIN | 4017918899554 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 323,6 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 323,6 g |
| Douanetariefnummer | 85044083 |
| Land van herkomst | PL |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121004 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
Uw voordelen
Servicevriendelijke aansluittechniek door gepolariseerde COMBICON-connectoren
Bewaking op afstand van De Uitgangsspanning via de schakeluitgang
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem