MINI-PS-100-240AC/24DC/1
-
Voeding
2938840
Bij nieuwe installaties a.u.b. de volgende artikelen gebruiken: 2904597 oder 2909575
Voeding voor montagerail 24 V DC/1 A, primair geschakeld, smalle bouwvorm
Productdetails
| AC-bedrijf | |
| nominaal ingangsspanningsbereik | 100 V AC ... 240 V AC |
| Ingangsspanningsbereik | 85 V AC ... 264 V AC |
| 90 V DC ... 350 V DC | |
| ingangsspanningsbereik AC | 85 V AC ... 264 V AC |
| ingangsspanningsbereik DC | 90 V DC ... 350 V DC |
| Spanningstype voedingsspanning | AC/DC |
| inschakelstootstroom | < 15 A (typ.) |
| frequentiebereik AC | 45 Hz ... 65 Hz |
| frequentiebereik DC | 0 Hz |
| Netuitval-overbruggingstijd | > 20 ms (120 V AC) |
| > 110 ms (230 V AC) | |
| stroomopname | 0,5 A (85 V AC) |
| 0,2 A (264 V AC) | |
| ca. 0,4 A (90 V DC) | |
| ca. 0,1 A (350 V DC) | |
| Nominaal opgenomen vermogen | 45 VA |
| inschakeltijd typ. | < 0,2 s |
| ingangszekering | 1,25 A (traag, intern) |
| rendement | > 80 % (bij 230 V AC en nominale waarden) |
| Uitgangskarakteristiek | U/I |
| nominale uitgangsspanning | 24 V DC ±1 % |
| instelbereik van de uitgangsspanning (Uset) | 22,5 V DC ... 28,5 V DC (> 24 V DC, constant vermogen begrensd) |
| nominale uitgangsstroom (IN) | 1 A (tot 60 °C) |
| POWER BOOST (IBoost) | 1,3 A |
| rimpel | < 100 mVtt |
| Uitgangsvermogen | 24 W |
| schakelpieken nominale belasting | < 100 mVtt (20 MHz) |
| Vermogensdissipatie nullast maximaal | < 1,4 W |
| Vermogensdissipatie nominale belasting maximaal | < 4,5 W |
| parallelschakelbaar | ja, t.b.v. redundante installaties en het verhogen van vermogens |
| in serie schakelbaar | ja |
| Signaal: actief | |
| beschrijving van de uitgang | UOUT > 21,5 V: High-signaal |
| uitgangsspanning | + 24 V (signaal) |
| continue belastingsstroom | max. 20 mA |
| Ingang | |
| Aansluitmethode | steekbare schroefaansluiting |
| Min. aderdoorsnede massief | 0,2 mm² |
| Max. aderdoorsnede massief | 2,5 mm² |
| Min. aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² |
| Max. aderdoorsnede soepel | 2,5 mm² |
| min. aderdoorsnede AWG | 24 |
| max. aderdoorsnede AWG | 14 |
| Striplengte | 7 mm |
| schroefdraad | M3 |
| Uitgang | |
| Aansluitmethode | steekbare schroefaansluiting |
| Min. aderdoorsnede massief | 0,2 mm² |
| Max. aderdoorsnede massief | 2,5 mm² |
| Min. aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² |
| Max. aderdoorsnede soepel | 2,5 mm² |
| min. aderdoorsnede AWG | 24 |
| max. aderdoorsnede AWG | 14 |
| Striplengte | 7 mm |
| bedrijfsspanningsindicatie | led groen |
| Signaaluitgang: actief | |
| statusindicatie | led groen (Uout > 21,5 V DC: led brandt continu) |
| Aantal fasen | 1 |
| isolatiespanning ingang/uitgang | 3 kV (stuktest) |
| 3 kV (typetest) |
| Producttype | voeding |
| Productfamilie | MINI POWER |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 500000 h |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Beveiligingsklasse | II (in gesloten schakelkast) |
| Overspanningscategorie | III |
| Breedte | 22,5 mm |
| Hoogte | 99 mm |
| diepte | 114,5 mm |
| Inbouwmaat | |
| Inbouwafstand rechts/links | 0 mm / 0 mm |
| Inbouwafstand boven/onder | 50 mm / 50 mm |
| Montage-instructie | opbouw: verticaal met tussenafstand = 5 cm, horizontaal zonder tussenafstand |
| Inbouwpositie | op horizontale montagerail NS 35 volgens EN 60715 |
| Gelakt | nee |
| Behuizingsmateriaal | Kunststof |
| uitvoering van de behuizing | polyamide PA, kleur groen |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| max. toel. luchtvochtigheid (bedrijf) | 95 % (bij 25 °C, geen condens) |
| Temp Code | T3A ≤ 60 °C |
| norm - elektrische veiligheid | EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) |
| norm - veilige scheiding | DIN VDE 0100-410 |
| UL-toelatingen | UL/C-UL Listed ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D |
| Conformiteit/toelatingen | |
| SIL volgens IEC 61508 | 0 |
| elektromagnetische compatibiliteit | conformiteit met EMC-richtlijn 2014/30/EU |
| EMC-eisen stooremissie | EN 61000-6-3 |
| EN 61000-6-4 | |
| EMC-eisen stoorimmuniteit | EN 61000-6-1 |
| EN 61000-6-2 | |
| Stooremissie | |
| normen/bepalingen | EN 55011 (EN 55022) |
| Artikelnummer | 2938840 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | CMPM13 |
| Productcode | CMPM13 |
| GTIN | 4017918927097 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 247,5 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 200 g |
| Douanetariefnummer | 85044095 |
| Land van herkomst | CN |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | 7d38469f-1fcf-41dd-9821-03d6a666da89 |
Compatibele producten
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem