MINI POWER-voedingen voor de M&R-techniek
In de M&R-techniek is de modulaire elektronicabehuizing (ME) inmiddels standaard. MINI POWER is hiervoor de juiste voeding. De modulen zijn flexibel door de afwijkende spanningen en speciale uitvoeringen.
MINI-PS-100-240AC/10-15DC/2
-
Voeding
2938756
Gebruik bij nieuwe installaties a.u.b. het volgende artikel: 2904605
Primair geschakelde voeding MINI POWER voor railmontage, ingang: 1-fase, uitgang: 10 V DC ... 15 V DC / 2 A
Productdetails
| AC-bedrijf | |
| nominaal ingangsspanningsbereik | 100 V AC ... 240 V AC |
| Ingangsspanningsbereik | 85 V AC ... 264 V AC |
| 90 V DC ... 350 V DC | |
| ingangsspanningsbereik AC | 85 V AC ... 264 V AC |
| ingangsspanningsbereik DC | 90 V DC ... 350 V DC |
| Spanningstype voedingsspanning | AC/DC |
| inschakelstootstroom | < 15 A (typ.) |
| Inschakelstroomstoot integraal (I2t) | 1,7 A2s |
| frequentiebereik AC | 45 Hz ... 65 Hz |
| Netuitval-overbruggingstijd | > 20 ms (120 V AC) |
| > 120 ms (230 V AC) | |
| stroomopname | 0,4 A (120 V AC) |
| 0,2 A (230 V AC) | |
| 0,4 A (90 V DC) | |
| 0,1 A (350 V DC) | |
| Nominaal opgenomen vermogen | 44 VA |
| inschakeltijd typ. | < 1 s |
| ingangszekering | 2 A (traag, intern) |
| Selectie geschikte zekering voor de ingangsbeveiliging | 6 A ... 16 A (karakteristiek B, C, D, K) |
| rendement | > 86 % (bij 230 V AC en nominale waarden) |
| nominale uitgangsspanning | 12 V DC ±1 % |
| 10 V DC ±1 % | |
| 15 V DC ±1 % | |
| instelbereik van de uitgangsspanning (Uset) | 10 V DC ... 15 V DC (> 12 V DC, constant vermogen begrensd) |
| nominale uitgangsstroom (IN) | 2 A (-25 °C ... 60 °C) |
| POWER BOOST (IBoost) | 2,3 A (-25 °C ... 40 °C continu) |
| Derating | 60 °C ... 70 °C (2,5 %/K) |
| rimpel | < 20 mVtt (20 MHz) |
| Uitgangsvermogen | 30 W |
| schakelpieken nominale belasting | < 100 mVtt (20 MHz) |
| Vermogensdissipatie nullast maximaal | < 1 W |
| Vermogensdissipatie nominale belasting maximaal | < 7 W |
| parallelschakelbaar | ja, t.b.v. redundante installaties en het verhogen van vermogens |
| in serie schakelbaar | ja |
| Ingang | |
| Aansluitmethode | steekbare schroefaansluiting |
| Min. aderdoorsnede massief | 0,2 mm² |
| Max. aderdoorsnede massief | 2,5 mm² |
| Min. aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² |
| Max. aderdoorsnede soepel | 2,5 mm² |
| min. aderdoorsnede AWG | 24 |
| max. aderdoorsnede AWG | 12 |
| Striplengte | 7 mm |
| schroefdraad | M3 |
| Uitgang | |
| Aansluitmethode | steekbare schroefaansluiting |
| Min. aderdoorsnede massief | 0,2 mm² |
| Max. aderdoorsnede massief | 2,5 mm² |
| Min. aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² |
| Max. aderdoorsnede soepel | 2,5 mm² |
| min. aderdoorsnede AWG | 24 |
| max. aderdoorsnede AWG | 12 |
| Striplengte | 7 mm |
| schroefdraad | M3 |
| Signaal | |
| Min. aderdoorsnede massief | 0,2 mm² |
| Max. aderdoorsnede massief | 2,5 mm² |
| Min. aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² |
| Max. aderdoorsnede soepel | 2,5 mm² |
| min. aderdoorsnede AWG | 24 |
| max. aderdoorsnede AWG | 12 |
| schroefdraad | M3 |
| Type meldingen | LED |
| bedrijfsspanningsindicatie | led groen |
| Signaaluitgang: DC-OK, actief | |
| statusindicatie | led "DC OK" groen |
| isolatiespanning ingang/uitgang | 4 kV (typetest) |
| 3 kV (stuktest) |
| Producttype | voeding |
| Productfamilie | MINI POWER |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 507000 h (40 °C) |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Beveiligingsklasse | II (in gesloten schakelkast) |
| Breedte | 45 mm |
| Hoogte | 99 mm |
| diepte | 107 mm |
| Inbouwmaat | |
| Inbouwafstand rechts/links | 0 mm / 0 mm |
| Inbouwafstand boven/onder | 50 mm / 50 mm |
| Montage-instructie | samenbouw: horizontaal 0 mm, verticaal 50 mm |
| Inbouwpositie | horizontale montagerail NS 35, EN 60715 |
| uitvoering van de behuizing | polyamide PA, kleur groen |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| max. toel. luchtvochtigheid (bedrijf) | ≤ 95 % (bij 25 °C, geen condens) |
| Temp Code | T4A ≤ 60 °C |
| spoorwegtoepassingen | EN 50121-4 |
| norm - uitrusting van sterkstroominstallaties met elektronische bedrijfsmiddelen | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
| norm - begrenzing van harmonische stromen | EN 61000-3-2 |
| norm - elektrische veiligheid | EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) |
| norm - veilige lage spanning | EN 60950-1 (SELV) |
| EN 60204 (PELV) | |
| norm - veilige scheiding | DIN VDE 0100-410 |
| UL-toelatingen | UL/C-UL Listed UL 508 |
| UL/C-UL Recognized UL 60950-1 | |
| UL ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D (Hazardous Location) | |
| Conformiteit/toelatingen | |
| SIL volgens IEC 61508 | 0 |
| elektromagnetische compatibiliteit | conformiteit met EMC-richtlijn 2014/30/EU |
| Laagspanningsrichtlijn | conform de NSR-richtlijn 2014/35/EU |
| EMC-eisen stoorimmuniteit | EN 61000-6-2 |
| Stooremissie | |
| normen/bepalingen | EN 55011 (EN 55022) |
| Artikelnummer | 2938756 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | CMPM12 |
| Productcode | CMPM12 |
| GTIN | 4017918925192 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 250 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 250 g |
| Douanetariefnummer | 85044083 |
| Land van herkomst | PL |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121004 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
Compatibele producten
Uw voordelen
Servicevriendelijke aansluittechniek door gepolariseerde COMBICON-connectoren
Bewaking op afstand van De Uitgangsspanning via de schakeluitgang
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem