PLD T/1AC/AS/2CON - Led-verlichting
2402992

Led-verlichting, 230 V AC, neutraal wit, lengte: 362 mm, QUICKON-aansluiting, beschermklasse: IP67, breed stralende optica, geschikt voor het in serie schakelen van meerdere lampen

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Slagvastheid IK-Code 06
Kleurtemperatuur 5000 K
Beschermklasse IP67
LED-techniek