PLD E 400 W 500 - Led-kastverlichting
2702223

Led-kastverlichting, 24 V DC, lengte: 500 mm, beschermklasse: IP20, draaibaar, in serie schakelbaar, inclusief montagetoebehoren

Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails








Uw voordelen

Montage zonder gereedschap dankzij clipbevestiging
Bedrading via sensor-/actorkabels met M8-snap-in-aansluittechniek
Besparing op bekabelingskosten bij gekoppelde schakelkasten dankzij serieschakeling
Optimale verlichting van de schakelkast dankzij geïntegreerde prisma en zwenkbaarheid
De zwenkbaarheid maakt een optimale aanpassing aan de betreffende schakelkastdiepte mogelijk
Dankzij de led-levensduur van 50.000 uur (L70-waarde) is het vervangen van lampen niet nodig