De led-verlichting is bestemd voor toepassing in schakelkasten. Het in de lampenkap geïntegreerde prisma zorgt voor een optimale verlichting van de schakelkast. De lamp kunt u zonder gereedschap met het clipsysteem monteren. U kunt meerdere lampen achter elkaar worden geschakeld. U kunt de lamp in- en uitschakelen via de geïntegreerde drukknop of via de externe deurschakelaar.
PLD E 400 W 375
-
Led-kastverlichting
2702222
Led-kastverlichting, 24 V DC, lengte: 375 mm, beschermklasse: IP20, draaibaar, in serie schakelbaar, inclusief montagetoebehoren
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Montage zonder gereedschap dankzij clipbevestiging
Bedrading via sensor-/actorkabels met M8-snap-in-aansluittechniek
Besparing op bekabelingskosten bij gekoppelde schakelkasten dankzij serieschakeling
Optimale verlichting van de schakelkast dankzij geïntegreerde prisma en zwenkbaarheid
De zwenkbaarheid maakt een optimale aanpassing aan de betreffende schakelkastdiepte mogelijk
Dankzij de led-levensduur van 50.000 uur (L70-waarde) is het vervangen van lampen niet nodig