CSD-SL 300 RD - Signaleringslamp
2701788

Signaleringslamp, 24 V DC, IALA Optimum rood, stralingshoek (verticaal/horizontaal): 8 °/30 °, diameter: 272 mm, beschermklasse: IP65/IP67, Communicatie-interface

Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails








Uw voordelen

Ontwikkelt volgens EN 12966-1, IALA-aanbeveling E200-1 en CIE 1931
Fail-safe functie
400 m verbinding met regeleenheid via veldbus
Diagnosemogelijkheid
Hoge licht- en kleurintensiteit
Applicatieafhankelijk te programmeren
Bijzonder zuinig dankzij energiebesparende led-technologie en led-levensduur van ten minste 50000 h
Stralingshoek: 8° x 30°
Duurzame en energiebesparende led-techniek
Veldbuscommunicatie