SACB-8/ 8-PTP P12 - verdelerbox
1491629

verdelerbox, toepassing: Standaard, aansluitmethode: M12 PUSH-PULL-busconnector / M12-busconnector, aantal steekplaatsen: 8, aantal polen: 4, polarisatie: A, steekplaatsbezetting: enkelvoudig, statusindicatie: nee, Universeel; stamkabelaansluiting: Steekbare Push-in-veerdrukaansluiting 180°, afscherming: nee

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Veilig in het veld dankzij gegoten behuizingen en hoge beschermklassen
Snelle, veilige installatie van de connectors met Push-Pull-snelvergrendeling conform IEC 61076-2-010
Flexibel: verdelerbox met aansluitkap voor confectionering ter plaatse