Verbindingselement, aantal polen: 2, kleur: zilverkleurig
Productdetails
Producttype
Brug
aantal polen
2
Kleur
zilverkleurig
Artikelnummer
0711933
Verpakkingseenheid
10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid
10 Stuks
Productcode
BE4Z2X
GTIN
4017918966003
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)
22,82 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)
22,82 g
Land van herkomst
NL
EU RoHS
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn
Ja
(Geen uitzonderingsregelingen)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.