Ventilatormodule voor Remote Field Controller BPC 9102S
Productdetails
Producttype
Ventilator
Omgevingsomstandigheden
omgevingstemperatuur (bedrijf)
0 °C ... 60 °C (Hoogte 0...2000 m)
0 °C ... 55 °C (2000 m ... 3000 m boven NAP)
0 °C ... 50 °C (3000 m boven zeeniveau)
Artikelnummer
1290834
Verpakkingseenheid
1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid
1 Stuks
Aanwijzing
Ordergebonden productie (geen retournering)
Verkoopcode
DRBAAZ
Productcode
DRBAAZ
GTIN
4063151522841
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)
6,07 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)
88 g
Douanetariefnummer
84145925
Land van herkomst
TW
ECLASS
ECLASS-13.0
19200192
ECLASS-15.0
19200192
ETIM
ETIM 10.0
EC002584
EU RoHS
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn
Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend
6(c), 7(a), 7(c)-I
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-15
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.