PSR-MC60-2NO-1DO-24DC-SC
-
Veiligheidsrelais
2700571
Veiligheidsrelais voor tweehand-besturingen volgens ISO 13851 type IIIA, bis SIL 1, cat. 1, PL c, gelijktijdigheidsbewaking < 0,5 s, 2 vrijgavecircuits, US = 24 V DC, steekbare schroefklem
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
| Productfamilie | PSRmini |
| toepassing | tweehand-besturing |
| relaistype | Elektromechanisch relais met geforceerde contacten volgens IEC/EN 61810-3 |
| Isolatie-eigenschappen: lucht- en kruipwegen tussen de stroomcircuits | |
| overspanningscategorie | III |
| vervuilingsgraad | 2 |
| Tijden | |
| aanspreektijd typ. | < 40 ms |
| afvaltijd typ. | < 10 ms (bij aansturing via S12/S22) |
| < 5 ms (bij onderbreking via A1; een applicatieve uitschakeling via A1/A2 is niet toelaatbaar) | |
| herstarttijd | < 2 s (starttijd) |
| Hersteltijd | < 500 ms |
| Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 3,12 W (bij US = 30 V, IL² = 72 A²) |
| nominale bedrijfssituatie | 100 % ED |
| lucht- en kruipwegen tussen de stroomcircuits | |
| Nominale isolatiespanning | 250 V AC |
| 250 V AC | |
| Impulsspanningsbestendigheid / Isolatie | Zie datablad, hoofdstuk "Isolatiecoördinatie". |
| Voeding | |
| Benaming | A1/A2 |
| nominale stuurstroomcircuit-voedingsspanning US | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| nominale stuurstroomcircuit-voedingsspanning US | 24 V DC -20 % / +25 % |
| nominale stuurvoedingsstroom IS | typ. 35 mA |
| vermogensopname naar US | typ. 0,9 W |
| Inschakelstroom | typ. 20 A (Δt = 10 µs bij Us) |
| filtertijd | 10 ms (Voor de logica. Op A1 bij spanningsonderbrekingen bij Us ) |
| beveiligingsschakeling | overspanningsbeveiliging; suppressordiode |
| polariteitsbeveiliging voor nominale stuurstroomcircuit-voedingsspanning | |
| Digitaal: Sensorcircuit (S12, S22) | |
| beschrijving van de ingang | veiligheidsgerichte sensoringangen |
| Aantal ingangen | 2 |
| Inschakelstroom | < 5,5 mA (bij Us/Ix aan S12) |
| > -5,5 mA (bij Us/Ix aan S22) | |
| gelijktijdigheid | < 0,5 s |
| max. toelaatbare totale leidingweerstand | 150 Ω |
| stroomopname | < 5,1 mA (bij Us/Ix aan S12) |
| > -5,1 mA (bij Us/Ix aan S22) | |
| Digitaal: Retourmeldcircuit (S35) | |
| beschrijving van de ingang | niet veiligheidsgericht |
| Aantal ingangen | 1 |
| Inschakelstroom | < 5,5 mA (typ. bij US) |
| max. toelaatbare totale leidingweerstand | 150 Ω |
| spanning bij ingangs-, start- en retourmeldcircuit | 24 V DC -20 % / +25 % |
| stroomopname | < 5,1 mA (typ. bij US) |
| relais: Vrijgavecircuits (13/14, 23/24) | |
| beschrijving van de uitgang | veiligheidsmaakcontacten |
| Aantal uitgangen | 2 (onvertraagd) |
| Type contactswitch | 2 vrijgavecircuits |
| Contactmateriaal | AgSnO2 (vrijgavecircuit) |
| Schakelspanning | min. 12 V AC/DC |
| max. 250 V AC/DC | |
| schakelvermogen | min. 60 mW |
| Inschakelstroom | min. 3 mA |
| max. 6 A | |
| Continue grensstroom | 6 A |
| kwadr. totale stroom | 72 A2 (rekening houden met derating) |
| schakelfrequentie | 0,1 Hz |
| Levensduur mechanisch | 10x 106 schakelingen |
| uitgangszekering | 6 A gL/gG (maakcontact) |
| melden: M1 | |
| beschrijving van de uitgang | PNP |
| niet veiligheidsgericht | |
| Aantal uitgangen | 1 (digitaal, PNP) |
| Spanning | 22 V DC (Us - 2 V) |
| stroom | max. 100 mA |
| inschakelstroom maximaal | 500 mA (Δt = 1 ms bij Us) |
| beveiliging tegen kortsluiting | ja |
| Aansluittechniek | |
| steekbaar | ja |
| Aderaansluiting | |
| Aansluitmethode | schroefaansluiting |
| Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Aderdoorsnede AWG | 24 ... 12 |
| Striplengte | 7 mm |
| schroefdraad | M3 |
| statusindicatie | 5 x bi-colour-led |
| Breedte | 12,5 mm |
| Hoogte | 112,2 mm |
| diepte | 114,5 mm |
| Kleur | geel |
| materiaal behuizing | PA |
| Veiligheidstechnische gegevens | |
| stop-categorie | 0 |
| typeklasse | IIIA |
| Veiligheidstechnische gegevens: EN ISO 13849 | |
| Performance Level (PL) | c |
| Veiligheidstechnische gegevens: IEC 61508 - High-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 1 |
| Veiligheidstechnische gegevens: EN IEC 62061 | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 1 |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20 |
| min. beschermklasse inbouwpositie | IP54 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -35 °C ... 60 °C (rekening houden met derating) |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Inzethoogte | ≤ 2000 m (via NN) |
| Max. toel. luchtvochtigheid (opslag/transport) | 75 % (gemiddeld, 85 % incidenteel, geen condens) |
| max. toel. luchtvochtigheid (bedrijf) | 75 % (gemiddeld, 85 % incidenteel, geen condens) |
| schokken | 15g |
| trillingen (bedrijf) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
| CE | |
| Codering | CE-conform |
| lucht- en kruipwegen tussen de stroomcircuits | |
| normen / bepalingen | IEC 60664-1 |
| montagetechniek | Railmontage |
| Montage-instructie | zie deratingcurve |
| Inbouwpositie | verticaal of horizontaal |
| Artikelnummer | 2700571 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | DNA181 |
| Productcode | DNA181 |
| GTIN | 4046356988353 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 148,2 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 115,32 g |
| Douanetariefnummer | 85371098 |
| Land van herkomst | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121100 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
Uw voordelen
Afhankelijk van de toepassing tot Cat. 4/PL e volgens ISO 13849-1, SIL 3 volgens EN IEC 62061
Type IIIA conform ISO 13851
Geringe behuizingsbreedte van slechts 12,5 mm
2 vrijgavecircuits, 1 digitale meldingsuitgang
Automatische activering
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem