FB 5-15 - Vaste brug
FB 5-15
-
Vaste brug
0711315
Vaste brug, aantal polen: 5, kleur: zilverkleurig
Productdetails
Expand all
Collapse all
Technische gegevens
Artikeleigenschappen
Producttype
Schroefbare brug
aantal polen
5
Materiaal
Kleur
zilverkleurig
materiaal
Koper
coating
vertind
Montage
montagetechniek
schroefmontage
Commerciële gegevens
Artikelnummer
0711315
Verpakkingseenheid
10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid
10 Stuks
Productcode
BE1Z2X
GTIN
4017918445829
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)
18 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)
17,562 g
Land van herkomst
DE
Classificaties
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121426
Environmental product compliance
EU RoHS
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn
Ja
(Geen uitzonderingsregelingen)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
EU REACH SVHC
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)
Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
Compatibele producten
Expand all
Collapse all
Toebehoren
CUTFOX FB
-
Snijgereedschap
1205985
Product-helpfunctie