FB 4- 8 - Vaste brug
FB 4- 8
-
Vaste brug
0202183
Vaste brug, aantal polen: 4, kleur: zilverkleurig
Productdetails
Expand all
Collapse all
Technische gegevens
Artikeleigenschappen
Producttype
Schroefbare brug
aantal polen
4
Materiaal
Kleur
zilverkleurig
materiaal
Cu
Montage
montagetechniek
schroefmontage
Commerciële gegevens
Artikelnummer
0202183
Verpakkingseenheid
10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid
10 Stuks
Productcode
BE1Z2X
GTIN
4017918253639
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)
10,12 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)
9,954 g
Land van herkomst
DE
Environmental product compliance
EU RoHS
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn
Ja
(Geen uitzonderingsregelingen)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
EU REACH SVHC
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)
Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
Compatibele producten
Expand all
Collapse all
Toebehoren
CUTFOX FB
-
Snijgereedschap
1205985
Product-helpfunctie