Videobewaking
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
FB 3- 8 - Vaste brug
FB 3- 8
-
Vaste brug
0202167
Vaste brug, rastermaat: 8 mm, aantal polen: 3, kleur: zilverkleurig
Productdetails
Expand all
Collapse all
Technische gegevens
Artikeleigenschappen
Producttype
Schroefbare brug
aantal polen
3
Rastermaat
8 mm
Afmetingen
Rastermaat
8 mm
Materiaal
Kleur
zilverkleurig
materiaal
Koper
coating
vertind
Montage
montagetechniek
schroefmontage
Commerciële gegevens
Artikelnummer
0202167
Verpakkingseenheid
10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid
10 Stuks
Productcode
BE1Z2X
GTIN
4017918367084
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)
7,7 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)
5,975 g
Land van herkomst
DE
Environmental product compliance
EU RoHS
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn
Ja
(Geen uitzonderingsregelingen)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
Compatibele producten
Expand all
Collapse all
Toebehoren
CUTFOX FB
-
Snijgereedschap
1205985
Product-helpfunctie