Met het contactuitbreidingsmoduul URM4 kunnen veilige signalen voor een ingangsspanningsbereik van 42 tot 230 V AC/DC als potentiaalvrije contacten verder worden verwerkt. Het contactuitbreidingsmoduul dekt met name het toepassingsbereik boven een nominale spanning van 24 V af.
Het nieuwe moduul heeft een toelating volgens EN 50156 en kan daarom zonder extra aanpassingen in verwarmingsinstallaties worden toegepast. Vooral in combinatie met het betreffende veiligheidsrelais PSR als basisunit kunnen er veiligheidscircuits tot PL e of SIL 3 worden gerealiseerd.
PSR-SPP-42-230UC/URM4/4X1/2X2B
-
Uitbreidingsmodule
2902936
1- of 2-kanaals contactuitbreiding met breed ingangsbereik, 4 maakcontacten, 1 verbreekcontact, 1 retourmeldcircuit, in combinatie met basisunit tot cat. 4, PL e volgens EN ISO 13849, steekbare push-in klem, breedte 22,5 mm
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
| Gebruiksbeperking | |
| EMC-opmerking | EMC: klasse A-product, zie fabrikantverklaring in het downloadbereik |
| Producttype | Veiligheidsrelais |
| Productfamilie | PSRclassic |
| toepassing | Uitbreidingsmodule |
| Aansturing | 1- en 2-kanaals |
| Levensduur mechanisch | 10x 106 schakelingen |
| relaistype | Elektromechanisch relais met geforceerde contacten volgens IEC/EN 61810-3 |
| Isolatie-eigenschappen: lucht- en kruipwegen tussen de stroomcircuits | |
| overspanningscategorie | III |
| vervuilingsgraad | 2 |
| Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 1,8 W |
| nominale bedrijfssituatie | 100 % ED |
| lucht- en kruipwegen tussen de stroomcircuits | |
| Nominale isolatiespanning | 250 V AC |
| Impulsspanningsbestendigheid / Isolatie | basisisolatie 4 kV: tussen alle stroomcircuits en behuizing veilige scheiding, verhoogde isolatie 6 kV: tussen A1/A2 en 13/14, 23/24, 33/34, 43/44 tussen 51/52, 61/62 en 13/14, 23/24, 33/34, 43/44 tussen A1/A2 en 51/52, 61/62 |
| Algemeen | |
| vermogensopname naar US | typ. 1,68 W (42 V DC) |
| typ. 4,6 W (230 V AC) | |
| stuurspanningsbereik | 42 V AC/DC ... 230 V AC/DC -15 % ... +10 % (nominale stuurstroomcircuit-voedingsspanning US) |
| nominale stuurvoedingsstroom IS | 40 mA (42 V DC) |
| 20 mA (230 V AC) | |
| Inschakelstroom | 15 A (Δt = 100 μs bij Us) |
| aanspreektijd typ. bij Us | < 55 ms (bij aansturing via A1) |
| afvaltijd typ. | < 20 ms (aansturing via A1 bij 42 V DC) |
| < 30 ms (aansturing via A1 bij 48 V DC) | |
| < 40 ms (aansturing via A1 bij 60 V DC) | |
| < 60 ms (aansturing via A1 bij 110 V AC) | |
| < 150 ms (aansturing via A1 bij 230 V AC) | |
| Hersteltijd | < 1 s |
| schakelfrequentie maximaal | 0,5 Hz |
| beveiligingsschakeling | overspanningsbeveiliging; suppressordiode en varistoren |
| bedrijfsspanningsindicatie | 1 x led (groen) |
| Type contactswitch | 4 vrijgavecircuits |
| 1 retourmeldcircuit | |
| 1 meldcircuit | |
| Contactmateriaal | AgSnO2 |
| Schakelspanning maximaal | 250 V AC/DC (neem de belastingscurve in acht) |
| schakelspanning minimaal | 5 V AC/DC |
| Continue grensstroom | 6 A (maakcontact, let op derating) |
| 6 A (Verbreekcontact) | |
| inschakelstroom maximaal | 8 A |
| min. inschakelstroom | 10 mA |
| kwadr. totale stroom | 36 A2 (rekening houden met derating) |
| Afschakelvermogen (ohmse belasting) maximaal | 144 W (24 V DC, τ = 0 ms) |
| 288 W (48 V DC, τ = 0 ms) | |
| 180 W (60 V DC, τ = 0 ms) | |
| 77 W (110 V DC, τ = 0 ms) | |
| 88 W (220 V DC, τ = 0 ms) | |
| 1500 VA (250 V AC, τ = 0 ms) | |
| Maximaal afschakelvermogen (inductieve belasting) | 42 W (24 V DC, τ = 40 ms) |
| 40 W (48 V DC, τ = 40 ms) | |
| 36 W (60 V DC, τ = 40 ms) | |
| 35 W (110 V DC, τ = 40 ms) | |
| 33 W (220 V DC, τ = 40 ms) | |
| schakelvermogen minimaal | 50 mW |
| schakelvermogen (360/h schakelingen) | 4 A (24 V DC) |
| 4 A (230 V AC) | |
| schakelvermogen (3600/h schakelingen) | 2,5 A (24 V (DC13)) |
| 3 A (230 V (AC15)) | |
| uitgangszekering | 10 A gL/gG (maakcontact) |
| 6 A gL/gG (Verbreekcontact) |
| Aansluittechniek | |
| steekbaar | ja |
| Aderaansluiting | |
| Aansluitmethode | Push-in-aansluiting |
| Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| aderdoorsnede soepel met adereindhuls met kunststofhuls | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (alleen in combinatie met CRIMPFOX 6) |
| aderdoorsnede soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (alleen in combinatie met CRIMPFOX 6) |
| aderdoorsnede AWG | 24 ... 16 |
| Striplengte | 8 mm |
| Breedte | 22,5 mm |
| Hoogte | 112 mm |
| diepte | 114,5 mm |
| Kleur | geel |
| materiaal behuizing | PA |
| Veiligheidstechnische gegevens | |
| stop-categorie | 0 |
| Veiligheidstechnische gegevens: EN ISO 13849 | |
| Categorie | 4 (in combinatie met een geschikte analyzer) |
| Performance Level (PL) | e (in combinatie met een geschikte analyzer) |
| Veiligheidstechnische gegevens: EN 50156 | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Veiligheidstechnische gegevens: IEC 61508 - High-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 (in combinatie met een geschikte analyzer) |
| Veiligheidstechnische gegevens: IEC 61508 - Low-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 (in combinatie met een geschikte analyzer) |
| Veiligheidstechnische gegevens: EN IEC 62061 | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 (in combinatie met een geschikte analyzer) |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20 |
| min. beschermklasse inbouwpositie | IP54 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 55 °C (rekening houden met derating) |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Inzethoogte | ≤ 2000 m (via NN) |
| Max. toel. luchtvochtigheid (opslag/transport) | 75 % (gemiddeld, 85 % incidenteel, geen condens) |
| max. toel. luchtvochtigheid (bedrijf) | 75 % (gemiddeld, 85 % incidenteel, geen condens) |
| schokken | 15g |
| trillingen (bedrijf) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
| CE | |
| Certificaat | CE-conform |
| lucht- en kruipwegen tussen de stroomcircuits | |
| normen / bepalingen | DIN EN 50178/VDE 0160 |
| montagetechniek | Railmontage |
| Montage-instructie | zie deratingcurve |
| Inbouwpositie | verticaal of horizontaal |
| Artikelnummer | 2902936 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Productcode | DNA152 |
| GTIN | 4046356698337 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 236,5 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 236,2 g |
| Land van herkomst | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem