TP70XIT-10/3101C240 S00017
-
Touch-Panel
2401151
Touch-Panel, 17.8 cm / 7"-TFT display (resistief industrieel touchscreen), 800 x 480 pixel (WVGA), 262144 kleuren, Xscale® PXA320, 806 MHz, 2x USB Host 1.1, 1 x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Windows® CE 5.0, IniNet Browser, zonder bussysteem.
Productdetails
| Gebruiksbeperking | |
| EMC-opmerking | EMC: klasse A-product, zie fabrikantverklaring in het downloadbereik |
| Computergegevens | |
| processor | Xscale® PXA320, 806 MHz |
| Besturingssysteem | Windows® CE 5.0 |
| werkgeheugen | 128 MB SDRAM |
| 1 MB SRAM | |
| Datageheugen | NAND-Flash, 1 GB |
| Display | |
| displaytype | 17.8 cm / 7"-TFT |
| Beeldschermresolutie | 800 x 480 Pixel (WVGA) |
| touch-technologie | resistief industrieel touchscreen |
| Type verlichting display | LED |
| helderheid | 350 cd/m² typisch (regelbaar) |
| MTBF | 40000 h |
| kleurenpalet | 262144 kleuren |
| afleeshoek links | 70,00 ° |
| afleeshoek rechts | 70,00 ° |
| afleeshoek boven | 65,00 ° |
| afleeshoek onder | 65,00 ° |
| interfaces | 2x USB Host 1.1 |
| optionele interfaces | CF-steekplaats |
| Netwerk | 1 x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45 |
| bussysteem | zonder bussysteem |
| Toepassingssoftware | IniNet Browser |
| gebruiksduur batterij | 5 jaar (typ.) |
| Voeding | |
| stroomopname typ. | 0,7 A |
| Realtime klok | |
| realtime klok | ja |
| Voeding | |
| voeding | 24 V DC ±20 % |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP65 (aan de voorzijde), IP20 (aan de achterzijde) |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | 0 °C ... 50 °C |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 70 °C |
| hoogtepositie | 3000 m |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 20 % ... 85 % |
| schokken | 15g, volgens IEC 60068-2-27 |
| trillingen (bedrijf) | 1g, volgens EN 60068-2-6 |
| Buitenafmeting | |
| breedte / Hoogte / Diepte | 203 mm / 147 mm / 5 mm (afmetingen van de frontplaat) |
| Inbouwmaat | |
| breedte / Hoogte / inbouwdiepte | 195 mm / 139 mm / 54 mm (Montage-uitsparing, diepte met bus indien het apparaat is voorzien van een bussysteem) |
| Artikelnummer | 2401151 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Productcode | DRCABD |
| GTIN | 4055626104584 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 1.000 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 1.000 g |
| Land van herkomst | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
-
USB FLASH DRIVE - USB-memorystick 2402809
-
VL 1 GB CF - Geheugenkaart 2913155
-
VL 4 GB CF - Geheugenkaart 2913157
-
VL 8 GB CF - Geheugen 2913158
-
7" DISPLAY PROTECTIVE FOIL - Beschermfolie 2701374
-
HMI BATTERY - Batterij/accu 2701383
-
HMI SCB MOUNTING KIT 6 - Montagemateriaal 2701385
-
HMI WALL MOUNTING KIT - Montagemateriaal 2701380
-
MSTB 2,5/ 3-STF BD:1-3 - Printconnectoren 1896381
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem