TP105AT/733000 S00007
-
Touch-Panel
2401408
Touch-Panel, 26.4 cm / 10.4"-TFT display (analoog-resistief (polyester)), 800 x 600 pixel (SVGA), 65536 kleuren, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1 x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Windows® CE 5.0, open platform, MPI.
Productdetails
| Gebruiksbeperking | |
| EMC-opmerking | EMC: klasse A-product, zie fabrikantverklaring in het downloadbereik |
| Producttype | Bedieningsunit |
| Computergegevens | |
| processor | Arm9™, 200 MHz |
| Besturingssysteem | Windows® CE 5.0 |
| werkgeheugen | 512 KB SRAM |
| Datageheugen | NOR-Flash, 32 MB |
| optionele toetsen | zonder |
| Display | |
| displaytype | 26.4 cm / 10.4"-TFT |
| Beeldschermresolutie | 800 x 600 Pixel (SVGA) |
| touch-technologie | analoog-resistief (polyester) |
| Type verlichting display | LED |
| helderheid | 340 cd/m² typisch (regelbaar) |
| MTBF | 50000 h |
| kleurenpalet | 65536 kleuren |
| afleeshoek links | 70,00 ° |
| afleeshoek rechts | 70,00 ° |
| afleeshoek boven | 50,00 ° |
| afleeshoek onder | 60,00 ° |
| interfaces | 2x USB Host 2.0 |
| optionele interfaces | geen |
| Netwerk | 1 x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45 |
| bussysteem | MPI |
| Toepassingssoftware | open platform |
| gebruiksduur batterij | 5 jaar (typ.) |
| Voeding | |
| stroomopname typ. | 0,8 A |
| Realtime klok | |
| realtime klok | ja |
| Voeding | |
| voeding | 24 V DC ±20 % |
| montagetechniek | Frontmontage |
| materiaal frontplaat | aluminium (blank geëloxeerd) |
| materiaal behuizing | verzinkt plaatstaal |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP65 (aan de voorzijde), IP20 (aan de achterzijde) |
| NEMA 4X | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | 0 °C ... 50 °C |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 70 °C |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 20 % ... 85 % |
| Buitenafmeting | |
| breedte / Hoogte / Diepte | 295 mm / 220 mm / 5 mm (afmetingen van de frontplaat) |
| Inbouwmaat | |
| breedte / Hoogte / inbouwdiepte | 287 mm / 212 mm / 67 mm (Montage-uitsparing, diepte met bus indien het apparaat is voorzien van een bussysteem) |
| Artikelnummer | 2401408 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Productcode | DRCABA |
| GTIN | 4055626146485 |
| Land van herkomst | Informatie over het land van herkomst wordt met de levering meegeleverd. |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem