TP070ACW/106030090 S00016 - Touch-Panel
2400694

Touch-Panel, 17.8 cm / 7"-TFT display (projectief-capacitief, eenpunts-bediening), 800 x 480 pixel (WVGA), 65536 kleuren, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x COM (RS-232), 1 x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Windows® CE 5.0, IniNet Browser, zonder bussysteem

Productdetails







Compatibele producten