TP 10T/M 201
-
Touch-Panel
2913247
Touch-Panel, 26.4 cm / 10.4"-TFT display (resistief industrieel touchscreen), 640 x 480 pixel (VGA), 65536 kleuren, Xscale® PXA320, 806 MHz, 2x USB Host 1.1, 1 x Compact Flash®, 1 x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Windows® CE 5.0, Visu+ / AX OPC Server, zonder bussysteem
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Maritieme toelatingen: ABS, BV, DNV, LR en GL
Visu+ RT en AX OPC-server standaard in alle modulen geïntegreerd
Energiezuinig door led-achtergrondverlichting
Eenvoudige montage, geringe inbouwdiepte en compacte bouwvorm
Korte inbedrijfstellingstijd
Display leverbaar met afmetingen van 8,9 cm (3,8") tot 38,1 cm (15")