TP 07T
-
Touch-Panel
2913085
Touch-Panel; 17.8 cm / 7"-TFT display (resistief industrieel touchscreen); 800 x 480 pixel (WVGA); 65536 kleuren; Processor: Arm9™, 200 MHz; interfaces: 2x USB Host 2.0, 1 x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45; besturingssysteem: Windows® CE 5.0; Software: Visu+ / AX OPC Server; zonder bussysteem
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Display leverbaar met afmetingen van 8,9 cm (3,8") tot 38,1 cm (15")
Visu+ RT en AX OPC-server standaard in alle modulen geïntegreerd
Korte inbedrijfstellingstijd
Eenvoudige montage, geringe inbouwdiepte en compacte bouwvorm