PHT22-FR-RD/PT01 - Toets
1108221

Vlakke drukknop, 22 mm, rond, rood, met automatische reset, inclusief drukknopkop, modulehouder en contactor met verbreekcontact en Push-in-aansluittechniek

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

22 mm drukoetsset met push-in
Veerretour (drukknop) – ideaal voor puls-/startfuncties
Afhankelijk van de setvariant, incl. contactmodule(s) (NO/NC, 1- of 2-voudig) – flexibel inzetbaar
Robuust industrieel ontwerp voor langdurig gebruik
Modulair combineerbaar met PHT22 contact en ledmodules