PSBJ 3,5/18/7 BK - Teststekerstrook
PSBJ 3,5/18/7 BK
-
Teststekerstrook
0310392
Teststekerstrook, kleur: zwart
Productdetails
Expand all
Collapse all
Technische gegevens
Artikeleigenschappen
Producttype
Teststekerbus
aansluitgegevens
Aansluitmethode
schroefaansluiting
Afmetingen
Maatschets
Breedte
4 mm
Materiaal
Kleur
zwart
materiaal contact
PE-LD, messing verzilverd
Omgevings- en levensduuromstandigheden
Omgevingsomstandigheden
omgevingstemperatuur (bedrijf)
-40 °C ... 80 °C
Commerciële gegevens
Artikelnummer
0310392
Verpakkingseenheid
10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid
10 Stuks
Verkoopcode
BE1Z3X
Productcode
BE1Z3X
GTIN
4017918001254
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)
3,75 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)
3,75 g
Douanetariefnummer
85366990
Land van herkomst
PL
Classificaties
UNSPSC
UNSPSC 21.0
20122006
Environmental product compliance
EU RoHS
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn
Ja
(Geen uitzonderingsregelingen)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
EU REACH SVHC
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)
Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
Compatibele producten
Expand all
Collapse all
Product-helpfunctie