PS-UKK 3 - Teststeker
3000638

Teststeker, aantal polen: 10, kleur: rood

Productdetails








Compatibele producten


Uw voordelen

De teststeker maakt op betrouwbare wijze contact in de brugschacht alsmede in alle testbussen met een diameter van 2,3 mm of 4 mm
Met de modulaire teststekers PS‑...2,3MM kunnen individuele testadapters worden samengesteld