MPS-MT 1-S4-B - Teststeker
MPS-MT 1-S4-B
-
Teststeker
1974614
Teststeker
Productdetails
Expand all
Collapse all
Technische gegevens
Opmerking
Aanwijzing over veiligheid
Voor spanningen die gevaarlijk zijn om aan te raken, mag u het stroomcircuit alleen met onze teststekers opzetten als het stroomcircuit is uitgeschakeld
Artikeleigenschappen
Producttype
Teststeker
aantal polen
1
Rastermaat
0 mm
Afmetingen
Rastermaat
-
Commerciële gegevens
Artikelnummer
1974614
Verpakkingseenheid
50 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid
50 Stuks
Verkoopcode
AARZFA
Productcode
AARZFA
GTIN
4017918947477
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)
9,685 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)
9,165 g
Douanetariefnummer
85444290
Land van herkomst
DE
Classificaties
ECLASS
ECLASS-13.0
27440313
ECLASS-15.0
27440313
ETIM
ETIM 10.0
EC002255
UNSPSC
UNSPSC 21.0
20122000
Environmental product compliance
EU RoHS
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn
Ja
(Geen uitzonderingsregelingen)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
EU REACH SVHC
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)
Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
EF3.1 Klimaatverandering
CO2e kg
1,08 kg CO2e
Compatibele producten
Expand all
Collapse all
Product-helpfunctie