FTPR-2/I19 - Teststeker
3069496

doorsnede
Stroom Pictogram
spanning Pictogram

Teststeker, met draaigreep, VDE-gepolariseerd, type I19, nominale spanning: 400 V, nominale stroom: 24 A, aantal polen: 19, nominale aansluitdoorsnede: 2,5 mm2, kleur: grijs

Productdetails









Uw voordelen

Economisch dankzij op de behoefte afgestemde, modulaire opbouw en toepassing van gestandaardiseerde CLPLINE complete-toebehoren
Eenvoudig en tijdbesparend door combinatie van schakelhandelingen
Ruimtebesparend door verspringende teststekerbussen
Veilig door bediening met geparenteerde draaigreep
Maximale veiligheid met voorijlende en automatische transformatorkortsluiting
De automatisch gegenereerde transformatorkortsluiting en de aanrakingsveilige uitvoering
bieden maximale veiligheid bij de meting
Het geïntegreerde, robuuste schakelcontact is ontworpen om aan de hoogste eisen te voldoen, de toepassing van hoogwaardige materialen garandeert de overdracht van signaalstromen ook na frequente bediening