CABLE-D37F/2XD15F/HF/10M/ETHA
-
Kabel
1276391
Geconfectioneerde, halogeenvrije ronde kabel; besturing: Siemens SIMATIC® ET 200SP HA; aansluiting 1: D-SUB-busconnector (1x 37-polig); aansluiting 2: D-SUB-busconnector (2x 15-polig); kabellengte: 10 m
Productdetails
| Producttype | Systeemkabel |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP00 |
| beschermklasse (Inbouwpositie) | ≥ IP54 (Inbouwpositie) |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) (vaste montage) | -40 °C ... 70 °C (vaste montage) |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) (flexibele montage) | -10 °C ... 70 °C (flexibele montage) |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 80 °C |
| hoogtepositie | ≤ 2000 m |
| bedrijfsspanning (AC) | ≤ 30 V AC |
| bedrijfsspanning (DC) | ≤ 60 V DC |
| nominale bedrijfssituatie | 100 % ED |
| stroom (per circuit, 50 °C) | ≤ 1 A (in afgerolde toestand, zie derating) |
| stroom (per circuit, 70 °C) | ≤ 0,6 A (in afgerolde toestand, zie derating) |
| ondersteunde besturing: SIEMENS ET 200SP HA | |
| passend terminalblok | 6DL1193-6TP00-0BH1 |
| 6DL1193-6TP00-0DH1 | |
| 6DL1193-6TP00-0BM1 | |
| 6DL1193-6TP00-0DM1 | |
| passend randapparatuurmoduul | 6DL1131-6BH00-0PH1 (Terminal Block H1/M1) |
| 6DL1132-6BH00-0PH1 (Terminal Block H1/M1) | |
| kabellengte | 10 m |
| UL AWM Style | 21946 |
| aantal polen | 14 |
| Afgeschermd | nee |
| Adersoort | Geconfectioneerde, halogeenvrije ronde kabel |
| aderopbouw signaalleiding | 7x 0,16 mm |
| AWG signaalleiding | 26 |
| aderdoorsnede | 14x 0,14 mm² |
| aderdiameter inclusief isolatie | 1 mm ±0,03 mm |
| kabelbuitendiameter | 5,80 mm ±0,4 mm |
| buitenmantel, materiaal | halogeenvrij (type 2) |
| buitenmantel, kleur | grijs |
| materiaal aders | vertinde Cu-litzendraad |
| kabelweerstand | ≤ 145 Ω/km (20 °C) |
| isolatieweerstand | ≥ 20 MΩ*km (20 °C) |
| kleinste buigradius, permanent gelegd | 50 mm |
| kleinste buigradius, flexibel gelegd | 93 mm |
| Dynamische belastbaarheid (buigen) | max. aantal buigcycli: 5000 (bij radius ≥ 15x buitendiameter) |
| Halogeenvrij | ja |
| vlambestendigheid | IEC 60332-1-2 (leiding) |
| VDE 0842, deel 332-1-2 (leiding) | |
| IEC 60332-3-22 (leiding) | |
| oliebestendigheid | tegen incidentele spatten (leiding) |
| kabeluitvoering | splitterkabel voor twee modulen |
| Kleurcode: Afzonderlijke ader | |
| zwart | D-SUB 37 X1 (1) = D-SUB15 X2 (1) |
| bruin | D-SUB 37 X1 (2) = D-SUB15 X2 (2) |
| rood | D-SUB 37 X1 (3) = D-SUB15 X2 (3) |
| oranje | D-SUB 37 X1 (4) = D-SUB15 X2 (4) |
| geel | D-SUB 37 X1 (5) = D-SUB15 X2 (5) |
| groen | D-SUB 37 X1 (6) = D-SUB15 X2 (6) |
| blauw | D-SUB 37 X1 (7) = D-SUB15 X2 (7) |
| paars | D-SUB 37 X1 (8) = D-SUB15 X2 (8) |
| grijs | D-SUB 37 X1 (17) = D-SUB15 X2 (9) |
| wit | D-SUB 37 X1 (36) = D-SUB15 X2 (10) |
| zwart | D-SUB 37 X1 (9) = D-SUB15 X3 (1) |
| bruin | D-SUB 37 X1 (10) = D-SUB15 X3 (2) |
| rood | D-SUB 37 X1 (11) = D-SUB15 X3 (3) |
| oranje | D-SUB 37 X1 (12) = D-SUB15 X3 (4) |
| geel | D-SUB 37 X1 (13) = D-SUB15 X3 (5) |
| groen | D-SUB 37 X1 (14) = D-SUB15 X3 (6) |
| blauw | D-SUB 37 X1 (15) = D-SUB15 X3 (7) |
| paars | D-SUB 37 X1 (16) = D-SUB15 X3 (8) |
| grijs | D-SUB 37 X1 (18) = D-SUB15 X3 (9) |
| wit | D-SUB 37 X1 (37) = D-SUB15 X3 (10) |
| aansluiting 1 | |
| aansluiting overeenkomstig norm | IEC 60807-2 |
| DIN 41652 | |
| Aansluitmethode | D-SUB-busconnector |
| schroefdraad | UNC 4-40 |
| Aantal Aansluitingen | 1 |
| aantal polen | 37 |
| Aanhaalmoment | 0,2 Nm |
| steekcycli | > 200 |
| Rastermaat | 2,77 mm |
| aansluiting 2 | |
| aansluiting overeenkomstig norm | IEC 60807-2 |
| DIN 41652 | |
| Aansluitmethode | D-SUB-busconnector |
| schroefdraad | UNC 4-40 |
| Aantal Aansluitingen | 2 |
| aantal polen | 15 |
| Aanhaalmoment | 0,2 Nm |
| steekcycli | > 200 |
| Rastermaat | 2,74 mm |
| Aanwijzing voor de bediening | Voor het beoogde gebruik moeten de instructies uit de installatierichtlijn (zie downloads) worden nageleefd. Voor toepassingen of gebruik met producten van derden moeten de specificaties, veiligheidsinformatie en waarschuwingen van de desbetreffende fabrikant ook worden nageleefd. |
| Artikelnummer | 1276391 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) |
| Verkoopcode | DK225S |
| Productcode | DK225S |
| GTIN | 4063151467999 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242220 |
| ECLASS-15.0 | 27242220 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000237 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(a), 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | b95e2295-618a-431c-a60b-d13fdbe85826 |
Compatibele producten
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem