CABLE-D37F-4XD15F-ETHA/...
-
Kabel
1134506
Geconfectioneerde systeemkabel; besturing: Siemens SIMATIC® ET 200SP HA; aansluiting 1: D-SUB-busconnector (1x 37-polig); aansluiting 2: D-SUB-busconnector (4x 15-polig); kabellengte: variabel
Productdetails
| Producttype | Systeemkabel |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP00 |
| beschermklasse (Inbouwpositie) | ≥ IP54 (Inbouwpositie) |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) (vaste montage) | -40 °C ... 70 °C (vaste montage) |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) (flexibele montage) | -10 °C ... 70 °C (flexibele montage) |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 80 °C |
| hoogtepositie | ≤ 2000 m |
| bedrijfsspanning (AC) | ≤ 30 V AC |
| bedrijfsspanning (DC) | ≤ 60 V DC |
| nominale bedrijfssituatie | 100 % ED |
| stroom (per circuit, 50 °C) | ≤ 1 A (in afgerolde toestand, zie derating) |
| stroom (per circuit, 70 °C) | ≤ 0,6 A (in afgerolde toestand, zie derating) |
| ondersteunde besturing: SIEMENS ET 200SP HA | |
| passend terminalblok | 6DL1193-6TP00-0BH1 |
| 6DL1193-6TP00-0DH1 | |
| 6DL1193-6TP00-0BM1 | |
| 6DL1193-6TP00-0DM1 | |
| passend randapparatuurmoduul | 6DL1131-6BL00-0PH1 (Terminal Block H1/M1) |
| 6DL1132-6BL00-0PH1 (Terminal Block H1/M1) | |
| kabellengte | variabel |
| 10X0.14 [PVC] | |
| UL AWM Style | 2464/1061 |
| aantal polen | 10 |
| Afgeschermd | nee |
| Kabeltype | 10X0.14 [PVC] |
| Adersoort | Geconfectioneerde systeemkabel |
| aderopbouw signaalleiding | 7x 0,16 mm |
| AWG signaalleiding | 26 |
| aderdoorsnede | 10x 0,14 mm² |
| aderdiameter inclusief isolatie | 1 mm ±0,03 mm |
| kabelbuitendiameter | 6,10 mm ±0,4 mm |
| buitenmantel, materiaal | Semi-stug PVC |
| buitenmantel, kleur | grijs |
| materiaal aders | vertinde Cu-litzendraad |
| kabelweerstand | ≤ 145 Ω/km (20 °C) |
| isolatieweerstand | ≥ 20 MΩ*km (20 °C) |
| kleinste buigradius, permanent gelegd | 52 mm |
| kleinste buigradius, flexibel gelegd | 98 mm |
| Dynamische belastbaarheid (buigen) | max. aantal buigcycli: 5000 |
| Halogeenvrij | nee |
| vlambestendigheid | IEC 60332-1-2 (leiding) |
| VDE 0842, deel 332-1-2 (leiding) | |
| IEC 60332-3-22 (leiding) | |
| UL VW-1 | |
| CSA FT-1 | |
| oliebestendigheid | tegen incidentele spatten (leiding) |
| kabeluitvoering | splitterkabel voor vier modulen |
| Kleurcode: Afzonderlijke ader | |
| zwart | D-SUB 37 X1 (1) = D-SUB15 X2 (1) |
| bruin | D-SUB 37 X1 (2) = D-SUB15 X2 (2) |
| rood | D-SUB 37 X1 (3) = D-SUB15 X2 (3) |
| oranje | D-SUB 37 X1 (4) = D-SUB15 X2 (4) |
| geel | D-SUB 37 X1 (5) = D-SUB15 X2 (5) |
| groen | D-SUB 37 X1 (6) = D-SUB15 X2 (6) |
| blauw | D-SUB 37 X1 (7) = D-SUB15 X2 (7) |
| paars | D-SUB 37 X1 (8) = D-SUB15 X2 (8) |
| grijs | D-SUB 37 X1 (17) = D-SUB15 X2 (9) |
| wit | D-SUB 37 X1 (36) = D-SUB15 X2 (10) |
| zwart | D-SUB 37 X1 (9) = D-SUB15 X3 (1) |
| bruin | D-SUB 37 X1 (10) = D-SUB15 X3 (2) |
| rood | D-SUB 37 X1 (11) = D-SUB15 X3 (3) |
| oranje | D-SUB 37 X1 (12) = D-SUB15 X3 (4) |
| geel | D-SUB 37 X1 (13) = D-SUB15 X3 (5) |
| groen | D-SUB 37 X1 (14) = D-SUB15 X3 (6) |
| blauw | D-SUB 37 X1 (15) = D-SUB15 X3 (7) |
| paars | D-SUB 37 X1 (16) = D-SUB15 X3 (8) |
| grijs | D-SUB 37 X1 (18) = D-SUB15 X3 (9) |
| wit | D-SUB 37 X1 (37) = D-SUB15 X3 (10) |
| zwart | D-SUB 37 X1 (20) = D-SUB15 X4 (1) |
| bruin | D-SUB 37 X1 (21) = D-SUB15 X4 (2) |
| rood | D-SUB 37 X1 (22) = D-SUB15 X4 (3) |
| oranje | D-SUB 37 X1 (23) = D-SUB15 X4 (4) |
| geel | D-SUB 37 X1 (24) = D-SUB15 X4 (5) |
| groen | D-SUB 37 X1 (25) = D-SUB15 X4 (6) |
| blauw | D-SUB 37 X1 (26) = D-SUB15 X4 (7) |
| paars | D-SUB 37 X1 (27) = D-SUB15 X4 (8) |
| grijs | D-SUB 37 X1 (17) = D-SUB15 X4 (9) |
| wit | D-SUB 37 X1 (36) = D-SUB15 X4 (10) |
| zwart | D-SUB 37 X1 (28) = D-SUB15 X5 (1) |
| bruin | D-SUB 37 X1 (29) = D-SUB15 X5 (2) |
| rood | D-SUB 37 X1 (30) = D-SUB15 X5 (3) |
| oranje | D-SUB 37 X1 (31) = D-SUB15 X5 (4) |
| geel | D-SUB 37 X1 (32) = D-SUB15 X5 (5) |
| groen | D-SUB 37 X1 (33) = D-SUB15 X5 (6) |
| blauw | D-SUB 37 X1 (34) = D-SUB15 X5 (7) |
| paars | D-SUB 37 X1 (35) = D-SUB15 X5 (8) |
| grijs | D-SUB 37 X1 (18) = D-SUB15 X5 (9) |
| wit | D-SUB 37 X1 (37) = D-SUB15 X5 (10) |
| aansluiting 1 | |
| aansluiting overeenkomstig norm | IEC 60807-2 |
| DIN 41652 | |
| Aansluitmethode | D-SUB-busconnector |
| schroefdraad | UNC 4-40 |
| Aantal Aansluitingen | 1 |
| aantal polen | 37 |
| Aanhaalmoment | 0,2 Nm |
| steekcycli | > 200 |
| Rastermaat | 2,77 mm |
| aansluiting 2 | |
| aansluiting overeenkomstig norm | IEC 60807-2 |
| DIN 41652 | |
| Aansluitmethode | D-SUB-busconnector |
| schroefdraad | UNC 4-40 |
| Aantal Aansluitingen | 4 |
| aantal polen | 15 |
| Aanhaalmoment | 0,2 Nm |
| steekcycli | > 200 |
| Rastermaat | 2,74 mm |
| Aanwijzing voor de bediening | Voor het beoogde gebruik moeten de instructies uit de installatierichtlijn (zie downloads) worden nageleefd. Voor toepassingen of gebruik met producten van derden moeten de specificaties, veiligheidsinformatie en waarschuwingen van de desbetreffende fabrikant ook worden nageleefd. |
| Artikelnummer | 1134506 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) |
| Verkoopcode | DK225S |
| Productcode | DK225S |
| Douanetariefnummer | 85444290 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242220 |
| ECLASS-15.0 | 27242220 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000237 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(a)-I, 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
Compatibele producten
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem