De Smart Managed Narrow Switch (Smart Managed Narrow Switch - SMN) is een industriële Ethernet-switch met zes Fast-Ethernet-poorten in RJ45-formaat en twee singlemode Fast-Ethernet-lichtgeleiderpoorten in SC-formaat
FL SWITCH SMN 6TX/2FX SM
-
Industrial Ethernet Switch
2989556
Smart Managed Narrow Switch (SMN) met zes 10/100 Mbit/s RJ45-poorten en twee 100 Mbit/s singlemode-lichtgeleiderpoorten in SC-formaat
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
| Breedte | 57 mm |
| Hoogte | 133 mm |
| diepte | 125 mm |
| Kleur | grijs-aluminium |
| montagetechniek | Railmontage |
| Ethernet (RJ45) | |
| Aansluitmethode | RJ45 |
| Opmerking met betrekking tot de aansluiting | autonegotiation en autocrossing |
| overdrachtssnelheid | 10/100 Mbit/s |
| overdrachtsmedium | Koper |
| overdrachtslengte | 100 m (per segment) |
| signaal-led's | voedingsspanning, gegevensoverdracht, storing, link, activity |
| Aantal kanalen | 6 (RJ45-poorten) |
| Ethernet glasvezel | |
| Aansluitmethode | SC |
| overdrachtssnelheid | 100 Mbit/s (full-duplex) |
| overdrachtsmedium | singlemode glasvezel |
| overdrachtslengte | 36000 m (Glasvezel met F-G 9/125 0,36 dB/km) |
| 32000 m (Glasvezel met F-G 9/125 0,4 dB/km) | |
| 26000 m (Glasvezel met F-G 9/125 0,5 dB/km) | |
| golflengte | 1300 nm |
| signaal-led's | Dataontvangst, link-status |
| Aantal kanalen | 2 (SC-singlemode) |
| serieel (RS-232) | |
| Aansluitmethode | RS-232-C, 6-polige MINI-DIN-connector (PS/2) |
| Producttype | switch |
| Productfamilie | Managed Switch SMN |
| bouwvorm | blokgewijze bouwvorm |
| Switch-functies | |
| ondersteunde browsers | Internet Explorer vanaf versie 5.5 |
| meldcontact stuurspanning | 24 V (typ.) |
| meldcontact stuurstroom | 100 mA |
| PROFINET Conformance Class | Conformance Class B |
| PROFINET-moduulfunctie | PROFINET-device |
| Fast Startup | |
| status- en diagnose-led's | led's: US1, US2 (voeding), Fail (alarmcontact), telkens 2 LEDs led's per Ethernet-poort (link en omschakelbare activity/speed/duplex) |
| Basisfunctie | Store-and-forward switch conform de norm IEEE 802.3 4 prioriteitsklassen volgens IEEE802.1 P TCP/IP-protocol, geschikt voor BootP, port mirroring, geïntegreerde webserver-functie, Multicast Filtering, IGMP Snooping, VLAN, Rapid Spanning Tree (RSTP), PROFINET IO-device, Medium Redundantie Protocol (MRP). |
| Management | Web based management (HTTP) |
| SNMP v1/v2 | |
| Seriële interface (V.24) | |
| Diagnosefuncties | RMON History |
| N:1-Portmirroring | |
| LLDP (Link Layer Discovery Protocol) | |
| SNMP-Traps | |
| Filteringfuncties | Quality of Service (4 prioriteitsklassen) |
| Port-Priorisierung | |
| VLAN | |
| IGMP Snooping (128 groepen) | |
| IGMP Query | |
| Auto-Query-Port | |
| Extended Multicast Filtering | |
| Static Multicast Filtering | |
| Redundantie | MRP (Media Redundancy Protocol) |
| RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) | |
| FRD (Fast Ring Detection) | |
| Large Tree Support | |
| Tijdsynchronisatie | SNTP |
| Andere functies | BootP |
| DHCP-Client | |
| Security-functies | |
| Link Layer Discovery Protocol (LLDP) | volgens protocol 802.2 |
| Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 7,8 W |
| overdrachtsmedium | Koper |
| glasvezel | |
| Voeding | |
| voedingsspanning (DC) | 24 V DC (redundant) |
| voedingsspanningsbereik | 18 V DC ... 32 V DC |
| aansluiting voeding | via COMBICON; max. aderdoorsnede 2,5 mm² |
| rimpel | 3,6 Vtt (binnen het toelaatbare spanningsbereik) |
| stroomopname typ. | 325 mA (bij US = 24 V DC) |
| Functie | |
| meldcontact stuurspanning | 24 V (typ.) |
| meldcontact stuurstroom | 100 mA |
| Aansluitmethode | schroefaansluiting |
| Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| aderdoorsnede AWG | 24 ... 12 |
| Striplengte | 7 mm |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | 0 °C ... 55 °C (geen condens) |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 5 % ... 95 % (geen condens) |
| toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 5 % ... 95 % (geen condens) |
| trillingen (bedrijf) | volgens IEC 60068-2-6: 5g, 150 Hz |
| Luchtdruk (bedrijf) | 86 kPa ... 108 kPa (2000 m boven NAP) |
| luchtdruk (opslag/transport) | 66 kPa ... 108 kPa (3500 m boven zeeniveau) |
| elektromagnetische compatibiliteit | conformiteit met EMC-richtlijn 2014/30/EU |
| stoorimmuniteit | EN 61000-6-2:2005 |
| Stooremissie | |
| normen/bepalingen | EN 61000-6-4:2007 + A1:2011 |
| Systeemeisen | |
| ondersteunde browsers | Internet Explorer vanaf versie 5.5 |
| statusindicatie | led's: US1, US2 (voeding), Fail (alarmcontact), telkens 2 LEDs led's per Ethernet-poort (link en omschakelbare activity/speed/duplex) |
| Artikelnummer | 2989556 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | DNN122 |
| Productcode | DNN122 |
| GTIN | 4046356478304 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 848,5 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 777 g |
| Douanetariefnummer | 85176200 |
| Land van herkomst | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222612 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(a)-I, 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
-
FL MEM PLUG - Configuratiegeheugen 2891259
-
FL MEM PLUG/MRM - Configuratiegeheugen 2891275
-
FL SNMP OPC SERVER V3 - Driver- en interface-software 2701139
-
FL CAT6 PATCH 0,3 - Patchkabels 2891181
-
FL CAT6 PATCH 0,5 - Patchkabels 2891288
-
FL CAT6 PATCH 1,0 - Patchkabels 2891385
-
FL CAT6 PATCH 1,5 - Patchkabels 2891482
-
FL CAT6 PATCH 2,0 - Patchkabels 2891589
-
FL CAT6 PATCH 3,0 - Patchkabels 2891686
-
FL CAT6 PATCH 5,0 - Patchkabels 2891783
-
FL CAT6 PATCH 7,5 - Patchkabels 2891880
-
FL CAT6 PATCH 10 - Patchkabels 2891877
-
FL CAT6 PATCH 12,5 - Patchkabels 2891369
-
FL CAT6 PATCH 15,0 - Patchkabels 2891372
-
FL CAT6 PATCH 20,0 - Patchkabels 2891576
-
IPASSIGN - Software 2701094
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem