FL SWITCH MCS 16TX
-
Industrial Ethernet Switch
2832700
Ethernet Managed Compact Switch met 16 10/100 Mbit/s RJ45-poorten
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
| Breedte | 214 mm |
| Hoogte | 95 mm |
| diepte | 69 mm |
| materiaal bodemplaat | spuitgietaluminium, corrosiebestendig |
| materiaal behuizing | roestvaststaal 1.4301 |
| montagetechniek | Railmontage |
| Ethernet (RJ45) | |
| Aansluitmethode | RJ45 |
| Opmerking met betrekking tot de aansluiting | autonegotiation en autocrossing |
| overdrachtssnelheid | 10/100 Mbit/s |
| overdrachtsmedium | Koper |
| overdrachtslengte | 100 m (per segment) |
| Aantal kanalen | 16 (RJ45-poorten) |
| serieel (RS-232) | |
| Aansluitmethode | RS-232-C, 6-polige MINI-DIN-connector (PS/2) |
| Producttype | switch |
| bouwvorm | blokgewijze bouwvorm |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Beveiligingsklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Switch-functies | |
| ondersteunde browsers | Internet Explorer vanaf versie 5.5 |
| PROFINET-moduulfunctie | PROFINET-device |
| PROFINET-specificatie | Versie 1.1 |
| status- en diagnose-led's | led's: US1, US2 (voeding), Fail (alarmcontact), telkens 2 LEDs led's per Ethernet-poort (link en omschakelbare activity/speed/duplex) |
| Basisfunctie | Store-and-forward switch conform de norm IEEE 802.3 Prioriteitsklassen volgens IEEE802.1 P TCP/IP-protocol, geschikt voor BootP, Port Mirroring, geïntereerde webserver, Multicast Filtering, IGMP Snooping, VLAN, Rapid Spanning Tree (RSTP), Port Security, PROFINET-IO- Device, DHCP Option 82 Relay-agent |
| Redundantie | STP (Spanning Tree Protocol) |
| RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) | |
| FRD (Fast Ring Detection) | |
| Large Tree Support | |
| MRP (Media Redundancy Protocol) | |
| lokale diagnose | US1/2 Voedingsspanning US1, US2 led groen |
| FAIL div. led rood | |
| LINK Link-status led groen | |
| ACT/MODE Ontvangen/verzenden van telegrammen led groen | |
| 100/MODE Dataoverdrachtssnelheid led groen | |
| FD/MODE Duplex-mode led groen | |
| Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 14,4 W |
| overdrachtsmedium | Koper |
| Voeding | |
| voedingsspanning | 24 V DC |
| voedingsspanningsbereik | 18,5 V DC ... 30,5 V DC |
| aansluiting voeding | via COMBICON; max. aderdoorsnede 2,5 mm² |
| rimpel | 3,6 Vtt (binnen het toelaatbare spanningsbereik) |
| stroomopname typ. | 600 mA (bij US = 24 V DC) |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | 0 °C ... 55 °C (geen condens) |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 10 % ... 95 % (geen condens) |
| toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 10 % ... 95 % (geen condens) |
| trillingen (bedrijf) | volgens IEC 60068-2-6: 5g, 150 Hz |
| Luchtdruk (bedrijf) | 80 kPa ... 108 kPa (2000 m boven NAP) |
| luchtdruk (opslag/transport) | 66 kPa ... 108 kPa (3500 m boven zeeniveau) |
| elektromagnetische compatibiliteit | overeenkomstig EMC-richtlijn 2004/108/EG |
| stoorimmuniteit | EN 61000-6-2:2005 |
| Stooremissie | |
| normen/bepalingen | EN 61000-6-3/-4 |
| Systeemeisen | |
| ondersteunde browsers | Internet Explorer vanaf versie 5.5 |
| statusindicatie | led's: US1, US2 (voeding), Fail (alarmcontact), telkens 2 LEDs led's per Ethernet-poort (link en omschakelbare activity/speed/duplex) |
| Artikelnummer | 2832700 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | DNN122 |
| Productcode | DNN122 |
| GTIN | 4046356044141 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 1.434,3 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 1.355,8 g |
| Douanetariefnummer | 85176200 |
| Land van herkomst | DE |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(a), 6(a)-I, 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead|7439-92-1 (CAS-nr.: Niet van toepassing) |
Compatibele producten
-
-
FL CAT5 PATCH 0,3 - Patchkabels 2832250
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patchkabels 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Patchkabels 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - Patchkabels 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Patchkabels 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Patchkabels 2832292
-
FL CAT5 PATCH 5,0 - Patchkabels 2832580
-
FL CAT5 PATCH 7,5 - Patchkabels 2832616
-
FL CAT5 PATCH 10,0 - Patchkabels 2832629
-
FL CAT6 PATCH 12,5 - Patchkabels 2891369
-
FL CAT6 PATCH 15,0 - Patchkabels 2891372
-
FL CAT6 PATCH 20,0 - Patchkabels 2891576
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Bescherming tegen stof 2832991
-
VS-SCRJ-GOF-KU - Lichtgeleiderkabel-koppeling 1654358
-
FL PLUG RJ45 GR/2 - RJ45-connectoren 2744856
-
FL PLUG RJ45 GN/2 - RJ45-connectoren 2744571
-
E/NS 35 N - Eindsteun 0800886
-
FL CRIMPTOOL - Confectioneringsgereedschap 2744869
-
AX+ BASIC - Software 2985068
-
AX DTM LIB - Programmeersoftware 2988065
-
IPASSIGN - Software 2701094
Uw voordelen
RSTP
VLAN's
MRP (client en manager)
SNMP
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem