De compacte Lean Managed Switches (LM) maken een flexibele en economische opbouw mogelijk van Ethernet-netwerken met management in automatiseringsomgevingen. Door het grote aantal aansluitvarianten en het brede temperatuurbereik van 0 °C tot +55 °C, voldoet deze switch perfect aan de eisen van industriële applicaties. De switch ondersteunt PROFINET Conformance Class A. Met de geïntegreerde software kunnen netwerken via standaard IT-protocollen redundant worden opgebouwd, gediagnosticeerd en bewaakt.
FL SWITCH LM 8TX-B
-
Industrial Ethernet Switch
2989446
Ethernet Lean Managed Switches met acht RJ45-poorten, 10/100 Mbit/s, met autocrossing en autonegotiation, SNMP-management (Simple Network Management Protocol), redundantie via Rapid Spanning Tree (IEEE 802.1w) en Fast Ring Detection, Multicast Filtering, VLAN, IGMP Snooping, 24 V DC-voeding, redundant, PTCP-filter voor PROFINET
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
| Breedte | 45 mm |
| Hoogte | 99 mm |
| diepte | 112 mm |
| montagetechniek | Railmontage |
| Ethernet | |
| Aansluitmethode | RJ45 |
| Opmerking met betrekking tot de aansluiting | autonegotiation en autocrossing |
| overdrachtssnelheid | 10/100 Mbit/s |
| overdrachtsmedium | Koper |
| overdrachtslengte | 100 m (per segment) |
| Aantal kanalen | 8 (RJ45-poorten) |
| serieel (RS-232) | |
| Aansluitmethode | RS-232-C, 6-polige MINI-DIN-connector (PS/2) |
| Producttype | switch |
| Productfamilie | Lean Managed Switch |
| bouwvorm | blokgewijze bouwvorm |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Beveiligingsklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Switch-functies | |
| Diagnosefuncties | 1:1-Portmirroring |
| Basisfunctie | Store-and-forward-switch conform de norm IEEE 802.3 2, prioriteitsklassen volgens IEEE802.1 P, TCP/IP-protocol, geschikt voor BootP, port mirroring, geïntegreerde webserver-functie, Multicast Filtering, IGMP Snooping, VLAN, Rapid Spanning Tree (RSTP), DHCP-server, PTCP-filter |
| PROFINET Conformance Class | Conformance Class A |
| Filteringfuncties | Quality of Service |
| VLAN (maximaal 8 VLANs) | |
| IGMP Query | |
| Auto-Query-Port | |
| Extended Multicast Filtering | |
| Management | Web based management (HTTP) |
| SNMP v1/v2 | |
| Seriële interface (V.24) | |
| Redundantie | STP (Spanning Tree Protocol) |
| RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) | |
| FRD (Fast Ring Detection) | |
| Large Tree Support | |
| status- en diagnose-led's | led's: US1, US2 (voeding), Fail (alarmcontact), telkens 2 led's per Ethernet-poort (link/activity en speed) |
| ondersteunde browsers | Internet Explorer vanaf versie 5.5 |
| Security-functies | |
| Basisfunctie | Store-and-forward-switch conform de norm IEEE 802.3 2, prioriteitsklassen volgens IEEE802.1 P, TCP/IP-protocol, geschikt voor BootP, port mirroring, geïntegreerde webserver-functie, Multicast Filtering, IGMP Snooping, VLAN, Rapid Spanning Tree (RSTP), DHCP-server, PTCP-filter |
| lokale diagnose | US Voedingsspanning led groen |
| Link-status led groen | |
| Ontvangst van telegrammen led geel | |
| Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 6 W |
| overdrachtsmedium | Koper |
| Voeding | |
| voedingsspanning (DC) | 24 V DC (redundant) |
| voedingsspanningsbereik | 18,5 V DC ... 30,5 V DC |
| aansluiting voeding | via COMBICON; max. aderdoorsnede 2,5 mm² |
| rimpel | 3,6 Vtt (binnen het toelaatbare spanningsbereik) |
| stroomopname typ. | 250 mA (bij US = 24 V DC) |
| Aansluitmethode | schroefaansluiting |
| Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| aderdoorsnede AWG | 24 ... 12 |
| Striplengte | 7 mm |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | 0 °C ... 55 °C |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 30 % ... 95 % (geen condens) |
| toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 30 % ... 95 % (geen condens) |
| trillingen (bedrijf) | volgens IEC 60068-2-6: 5g, 150 Hz |
| Luchtdruk (bedrijf) | 80 kPa ... 108 kPa (2000 m boven NAP) |
| luchtdruk (opslag/transport) | 70 kPa ... 108 kPa (3000 m boven zeeniveau) |
| elektromagnetische compatibiliteit | conformiteit met EMC-richtlijn 2014/30/EU |
| conformiteit met EMC-richtlijnen | IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (ESD) Criterium B |
| IEC 61000-4-3 (stoorimmuniteit tegen straling) Criterium A | |
| IEC 61000-4-4 (burst) Criterium B | |
| IEC 61000-4-5 (surge) Criterium B | |
| IEC 61000-4-6 (stoorimmuniteit via voedingslijnen) Criterium A | |
| EN 60068-2-30 | |
| stoorimmuniteit | EN 61000-6-2:2005 |
| Stooremissie | |
| normen/bepalingen | EN 61000-6-3/-4 |
| Functionaliteit | |
| Basisfunctie | Store-and-forward-switch conform de norm IEEE 802.3 2, prioriteitsklassen volgens IEEE802.1 P, TCP/IP-protocol, geschikt voor BootP, port mirroring, geïntegreerde webserver-functie, Multicast Filtering, IGMP Snooping, VLAN, Rapid Spanning Tree (RSTP), DHCP-server, PTCP-filter |
| Systeemeisen | |
| ondersteunde browsers | Internet Explorer vanaf versie 5.5 |
| statusindicatie | led's: US1, US2 (voeding), Fail (alarmcontact), telkens 2 led's per Ethernet-poort (link/activity en speed) |
| Artikelnummer | 2989446 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | DNN121 |
| Productcode | DNN121 |
| GTIN | 4046356444842 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 322 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 305,5 g |
| Douanetariefnummer | 85176200 |
| Land van herkomst | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222612 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Niet van toepassing |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Patchkabels 2832276
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Bescherming tegen stof 2832991
-
E/NS 35 N - Eindsteun 0800886
-
FL SNMP OPC SERVER V3 - Driver- en interface-software 2701139
-
FL SNMP OPC AGENT V3 - Driver- en interface-software 2701136
-
IPASSIGN - Software 2701094
-
FL DIN RA - Montagerailadapter 2891053
Uw voordelen
Configureerbaar alarmcontact
PTCP-filter
Web based management, SNMP
Compacte behuizing
RSTP
Configuratie kan extern worden opgeslagen
PROFINET-ondersteuning
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem