FL SWITCH 4808E-16FX ST-4GC - Industrial Ethernet Switch
2891085

De in een rack gemonteerde managed-Ethernet-switch komt overeen met de normen IEC 61850-3 en IEEE 1613. De schakelaar beschikt over 8 RJ45-poorten voor 10/100 MBit/s, 16 ST MM-lichtgeleider-poorten voor 100 MBit/s en 4 Gigabit-combopoorten (10/100/1000 MBit/s, RJ45-aansluiting; 1000-MBit/s-lichtgeleider-aansluiting vereist 1000 MBit/s-SFP-module).

Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails








Compatibele producten


Uw voordelen

IEEE 1613
Netwerkstructuur volgens IEC 61850