FL SWITCH 4800E-24FX-4GC - Industrial Ethernet Switch
2891102

De in een rack gemonteerde Managed Ethernet Switch komt overeen met de normen IEC 61850-3 en IEEE 1613. Deze beschikt over 24 SC-D MM-glasvezelpoorten voor 100 MBit/s en vier Gigabit-Combo-poorten (10/100/1000 MBit/s-RJ45-aansluiting; 1000 MBit/s-lichtgeleiderkabel-aansluiting vereist 1000 MBit/s-SFP-moduul).

Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig. Naar het noodzakelijke toebehoren
Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Netwerkstructuur volgens IEC 61850
IEEE 1613