WIREFOX-E 6SC - Stripgereedschap
1212705

Stripgereedschap, voor kabels en aders (met name ook voor kortsluit- en aardsluitingsveilige kabels) 1,5 - 6 mm2, zelfjusterend, striplengte tot 18 mm, knipvermogen t/m 10 mm2 soepel /1,5 mm2 massief, verwisselbaar stripmes

Productdetails









Compatibele producten

Uw voordelen

Praktische geïntegreerde draadknipper
Flexibel instelbare aanslag voor de striplengte
Stripgereedschap met ergonomisch vormgegeven tang
De striptang kenmerkt zich door het automatische instelmechanisme voor de meest uiteenlopende
isolatiematerialen en aderdiameters
De striptangen WIREFOX ... kenmerken zich door het automatische instelmechanisme voor de meest uiteenlopende isolatiematerialen en aderdiameters