SOL-SC-3ST-0-DC-2MPPT-1000EQ - Stringbox
1356077

Stringbox voor fotovoltaïsche installaties tot 1000 V DC voor de aansluiting van 2x 3 strings. Hetzelfde aantal in- als uitgangsstrings. Met overspanningsbeveiliging (type 1/2) en kabelwartels voor de in- en uitgangszijde

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Snelle installatie en inbedrijfstelling
Normconforme schakel- en verdeelinrichtingen dankzij het aanhouden van DIN EN 61439
Groot aanbod met uit voorraad leverbare stringboxen
Toepassingsgeoriënteerde advisering

Vaak gestelde vragen


Hoe kan ik de uitrustingskenmerken van de Phoenix Contact-stringbox identificeren aan de hand van de artikelbeschrijving?

De typecode van de Phoenix Contact-stringbox wordt beschreven in gebruikersinformatie 111730. U kunt de typecode gebruiken om de geleverde stringbox te identificeren en de uitrustingskenmerken ervan af te leiden. De gebruikersinformatie is beschikbaa... Meer bekijken

De typecode van de Phoenix Contact-stringbox wordt beschreven in gebruikersinformatie 111730. U kunt de typecode gebruiken om de geleverde stringbox te identificeren en de uitrustingskenmerken ervan af te leiden. De gebruikersinformatie is beschikbaar in het gedeelte "Downloads" op de productpagina van de stringbox op www.phoenixcontact.com.

Minder bekijken

Moeten PV-zekeringen worden gebruikt om PV-installaties te beschermen?

Voor Europa geldt in overeenstemming met HD 60364 Deel 7-712 het volgende: PV-zekeringen moeten worden gebruikt in PV-installaties waarin meer dan twee parallel geschakelde PV-strings per MPP-tracker zijn geïnstalleerd. Deze vereiste is van toepassin... Meer bekijken

Voor Europa geldt in overeenstemming met HD 60364 Deel 7-712 het volgende: PV-zekeringen moeten worden gebruikt in PV-installaties waarin meer dan twee parallel geschakelde PV-strings per MPP-tracker zijn geïnstalleerd. Deze vereiste is van toepassing omdat PV-installaties kortsluitvast moeten zijn.
 
In PV-installaties ligt de kortsluitstroom ongeveer in het nominale bedrijfsbereik. Met één of twee PV-strings hebben de PV-zekeringen geen beschermende functie, maar verslechteren ze in feite de systeemprestaties, omdat ze een potentiële bron van storingen zijn en ook een iets hogere vermogensdissipatie veroorzaken.
 
Als drie of meer PV-strings parallel zijn geschakeld, kan een dubbele isolatiefout als gevolg van een foutstroom de fotovoltaïsche panelen vernietigen of de PV-kabels buiten hun nominale bedrijfswaarden belasten. In dit geval leveren PV-zekeringen een belangrijke bijdrage aan de bescherming van de PV-installatie en het voorkomen van persoonlijk letsel en schade aan gebouwen.
Informatie over de weerstand tegen omgekeerde stroom en de maximale beveiliging van fotovoltaïsche panelen is te vinden in het datablad van de fabrikant.
 
PV-installaties met DC-vermogensoptimalisatoren (bijv. van SolarEdge) zijn een uitzondering. In sommige gevallen kunnen vermogensoptimalisatoren reststromen in de PV-kabels of PV-modules met maximaal drie parallel geschakelde PV-strings voorkomen. In dit geval is het gebruik van PV-zekeringen niet nodig. Neem ook de informatie van de fabrikant van de vermogensoptimalisatoren in acht.

Minder bekijken

Is er een eenvoudige manier om vermogensverliezen in de PV-installatie te minimaliseren?

Grotere aderdoorsnedes zijn nodig om de vermogensverliezen van de PV-installatie te beperken.
 
Stringboxen van Phoenix Contact met SUNCLIX-DC-connectors bieden de mogelijkheid om kabels met verschillende doorsneden snel en zonder gereedschap a... Meer bekijken

Grotere aderdoorsnedes zijn nodig om de vermogensverliezen van de PV-installatie te beperken.
 
Stringboxen van Phoenix Contact met SUNCLIX-DC-connectors bieden de mogelijkheid om kabels met verschillende doorsneden snel en zonder gereedschap aan te sluiten. Met sommige van deze stringboxen kunt u standaard aderdoorsneden groter dan 6 mm2 aansluiten. De overige stringboxen met SUNCLIX-DC-connectors worden geleverd met connectors voor een aderdoorsnede tot 6 mm2 voor de DC-uitgangszijde.
Bij sommige van deze artikelen kunt u echter ook connectors gebruiken die ontworpen zijn voor grotere aderdoorsneden. In de regel is er voldoende ruimte in het aansluitgebied van de stringbox.
 
De informatie over de maximaal aan te sluiten aderdoorsnede van de stringbox is te vinden in de technische gegevens van het artikel in het gedeelte "Aansluitgegevens". De bijbehorende connectors zijn te vinden bij het artikel in het gedeelte "Toebehoren".

Minder bekijken

Als er minder PV-strings op de stringbox worden aangesloten dan technisch mogelijk is, heeft dit dan invloed op de maximaal aansluitbare stroom per PV-string?

Let op de informatie "Totaalstroom MPP-trackers" in het gedeelte "Elektrische eigenschappen" van de technische gegevens van het artikel. Om de maximale stroom per PV-string te berekenen, moet deze waarde worden gedeeld door het aantal aangesloten PV-strings.


Kunnen de Phoenix Contact-stringboxen worden gebruikt in onbeschermde buitenruimten?

Phoenix Contact-stringboxen hebben behuizingen van glasvezelversterkt polycarbonaat of polyester. De behuizingen zijn zeer robuust en voldoen aan beschermklasse IP65. De IP-beschermklasse-proeven die zijn uitgevoerd voor de behuizing in overeenstemmi... Meer bekijken

Phoenix Contact-stringboxen hebben behuizingen van glasvezelversterkt polycarbonaat of polyester. De behuizingen zijn zeer robuust en voldoen aan beschermklasse IP65. De IP-beschermklasse-proeven die zijn uitgevoerd voor de behuizing in overeenstemming met DIN EN 60529 zijn echter alleen vergelijkende tests en worden gebruikt om de eigenschappen te classificeren. Ze duren slechts een paar minuten en kunnen geen echte installatiesituatie simuleren.
Langdurige blootstelling aan uv-straling, soms met een hoge intensiteit, kan ook een effect hebben op de bestanddelen van de stringbox. Bij installatie in onbeschermde buitenruimten moet daarom een weerbestendig dak boven de stringbox worden geïnstalleerd.
Geschikte weerbestendige daken zijn te vinden bij het artikel in het gedeelte "Toebehoren".

Minder bekijken

Biedt Phoenix Contact geschikte stringboxen voor omvormers met meerdere ingangsparen per MPP-tracker en een beperkte ingangsstroom per paar aansluitstekkers, en zijn er bijzonderheden bij het installeren met dit type omvormers?

Geschikte Phoenix Contact-stringboxen voor deze toepassing zijn voorzien van het achtervoegsel "EQ" in de artikelbeschrijving.
Deze stringboxen verbinden de PV-strings intern met één potentiaal per pool, integreren de overspanningsbeveiliging via ... Meer bekijken

Geschikte Phoenix Contact-stringboxen voor deze toepassing zijn voorzien van het achtervoegsel "EQ" in de artikelbeschrijving.
Deze stringboxen verbinden de PV-strings intern met één potentiaal per pool, integreren de overspanningsbeveiliging via aftakbedrading en splitsen de PV-strings vervolgens weer. De uitgaande kabels bij de stringbox moeten dezelfde doorsnede en dezelfde kabellengte hebben. Bovendien moet elke ader die is aangesloten op de stringbox in het geval van een storing de volledige kortsluitstroom per DC-stroomcircuit kunnen dragen of worden beveiligd door zekeringen van bedrijfsklasse gPV.

Minder bekijken