SOL-SC-2ST-0-DC-2MPPT-2300FS - Stringbox
1137057

Stringbox voor fotovoltaïsche installaties tot 1000 V DC voor de aansluiting van 2x 2 strings. Met overspanningsbeveiliging (type 2), DC-brandweer-lastscheidingsschakelaar met toegang op afstand en Push-in-aansluiting voor de in- en uitgangszijde.

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Snelle installatie en inbedrijfstelling
Normconforme schakel- en verdeelinrichtingen dankzij het aanhouden van DIN EN 61439
Groot aanbod met uit voorraad leverbare stringboxen
Toepassingsgeoriënteerde advisering