PST 1,0/ 9-3,5 - Pin header
1945164

productlijn COMBICON Connectors S
doorsnede 0,5 mm2
rastermaat 3,5 mm
montagetechniek THR-solderen / golfsolderen
verpakkingsmethode verpakt in karton

Pin header, nominale doorsnede: 0,5 mm2, kleur: zwart, nominale stroom: 8 A (afhankelijk van de gebruikte connector), nominale spanning (III/2): 250 V, contactoppervlak: Sn, type contactaansluiting: Stift, aantal potentialen: 9, aantal rijen: 1, aantal polen: 9, aantal aansluitingen: 9, artikelfamilie: PST 1,0/..-V, rastermaat: 3,5 mm, montage: THR-solderen / golfsolderen, pin-lay-out: lineaire pinning, stiftlengte [P]: 3,8 mm, steeksysteem: COMBICON PST 1,0, vergrendeling: zonder, bevestigingsmethode: zonder, verpakkingsmethode: verpakt in karton, De maximale stroom is afhankelijk van de toegepaste steker. De laagste van de beide stroomwaarden voor steker en stiftconnector is bepalend. De stiftconnector is vervaardigd van hittebestendig kunststof en is daardoor geschikt voor het reflowproces.

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

geschikt voor golf- en reflowprocessen
optimale stiftgeometrie voor alle COMBICON-pinstrip-connectoren